17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が96型番あります。

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFVシリーズ エアオペレートタイプ 電磁弁付

通常単価(税別)
43,130260,347
税込単価
47,443286,382
通常出荷日:19日目

【特長】・アルミボディ採用・均一なベーキング温度・軽量・コンパクト・アウトガスが少ない・重金属汚染が少...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が96型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFVシリーズ エアオペレートタイプ 電磁弁付 外形図

製品仕様

製品仕様

型番XLF(V)-16-2XLF(V)-25-2XLF(V)-40-2XLF(V)-50-2XLF(V)-63-2XLF(V)-80-2
弁の形式常時閉(加圧開・スプリングシール)
使用流体不活性ガス系の真空
使用温度 ℃5~50
使用圧力 Pa(abs)1×10-5~大気圧
コンダクタンス L/s注1)5144580160200
リーク量 Pa・m3/s内部標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く
外部標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く
フランジの種類KF(NW)KF(NW)・K(DN)
主な材質注2)本体:アルミ合金 要部:ステンレス、FKM(標準シール材)
表面処理外部:硬質アルマイト 内部:素地
パイロット圧 MPa(G)0.4~0.7
パイロットポート
接続口径
M5:1(P)・3(R)ポートRc1/8:1(P)ポート、M5:3(R)ポート
質量 kg0.340.541.32.03.45.8

注1)コンダクタンスは同一寸法のエルボの値で代表しています。
注2)真空部のシール材摺動部には真空グリース[Y-VAC2]を塗布しております。

規格表

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFVシリーズ エアオペレートタイプ 電磁弁付 規格表

型番リスト

表示件数

フランジ種類

フランジ呼び

電圧

音速コンダクタンス

インジケータ

操作ポート方向

スイッチ型式

スイッチ数

シール材質

リーク量

(Pa・m3/s)

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

ボディ表面処理

シ−ル変更箇所

CE対応

スイッチリード線長さ

(m)

最小発注数量
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 左
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
CE対応品
-
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
M型プラグコネクタ
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
5
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
CE対応品
5
1個
KF
16
AC100V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
16
DC24V
5L/S
インジケータなし
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
AC100V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
AC220V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 左
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
CE対応品
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
M型プラグコネクタ
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
A93
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
CE対応品
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
CE対応品
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
AC220V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
Barrel Perfluoro(配合No.:70W)
内部:1.3×10の-8乗外部:1.3×10の-9乗
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
バルブシール1/バルブシール2/外部シール
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
Barrel Perfluoro(配合No.:70W)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-9乗
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
外部シール
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
Barrel Perfluoro(配合No.:70W)
内部:1.3×10の-8乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
バルブシール1
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
Barrel Perfluoro(配合No.:70W)
内部:1.3×10の-8乗外部:1.3×10の-9乗
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
バルブシール1/外部シール
非対応
3
1個
KF
25
AC100V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 右
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータ付
フランジ面 右
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
3
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータなし
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータなし
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
CE対応品
-
1個
KF
25
DC24V
14L/S
インジケータなし
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
40
AC220V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 左
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 左
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 左
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
3
1個
KF
40
AC100V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネットなし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
M型プラグコネクタ
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
A93
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ600mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
CE対応品
-
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
5
1個
KF
40
AC100V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 裏
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 右
M9B
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
0.5
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータ付
フランジ面 右
M9N
2ヶ付(検出位置:弁開閉)
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
サージ電圧保護回路付
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
3
1個
KF
40
DC24V
45L/S
インジケータなし
フランジ面 左
オートスイッチなし(マグネット付)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗外部:1.3×10の-11乗
L型プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,617
( 56,779 )
19日目
48,432
( 53,275 )
19日目
51,801
( 56,981 )
19日目
43,130
( 47,443 )
19日目
45,653
( 50,218 )
19日目
52,070
( 57,277 )
19日目
45,174
( 49,691 )
19日目
49,295
( 54,225 )
19日目
49,295
( 54,225 )
19日目
49,295
( 54,225 )
19日目
51,328
( 56,461 )
19日目
51,340
( 56,474 )
19日目
57,894
( 63,683 )
19日目
49,611
( 54,572 )
19日目
44,216
( 48,638 )
19日目
45,366
( 49,903 )
19日目
47,018
( 51,720 )
19日目
51,340
( 56,474 )
19日目
44,288
( 48,717 )
19日目
45,438
( 49,982 )
19日目
53,465
( 58,812 )
19日目
45,679
( 50,247 )
19日目
46,466
( 51,113 )
19日目
53,547
( 58,902 )
19日目
47,510
( 52,261 )
19日目
47,177
( 51,895 )
19日目
53,831
( 59,214 )
19日目
46,623
( 51,285 )
19日目
46,698
( 51,368 )
19日目
59,740
( 65,714 )
19日目
51,726
( 56,899 )
19日目
74,432
( 81,875 )
19日目
57,334
( 63,067 )
19日目
63,350
( 69,685 )
19日目
69,223
( 76,145 )
19日目
50,712
( 55,783 )
19日目
60,479
( 66,527 )
19日目
60,564
( 66,620 )
19日目
51,654
( 56,819 )
19日目
45,653
( 50,218 )
19日目
44,972
( 49,469 )
19日目
45,813
( 50,394 )
19日目
73,589
( 80,948 )
19日目
67,104
( 73,814 )
19日目
67,346
( 74,081 )
19日目
80,136
( 88,150 )
19日目
73,305
( 80,636 )
19日目
61,942
( 68,136 )
19日目
73,405
( 80,746 )
19日目
73,305
( 80,636 )
19日目
64,157
( 70,573 )
19日目
64,329
( 70,762 )
19日目
63,850
( 70,235 )
19日目
67,189
( 73,908 )
19日目
69,843
( 76,827 )
19日目
79,314
( 87,245 )
19日目
68,567
( 75,424 )
19日目
67,104
( 73,814 )
19日目
80,136
( 88,150 )
19日目
61,171
( 67,288 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミボディ採用
・均一なベーキング温度
・軽量・コンパクト
・アウトガスが少ない
・重金属汚染が少ない
・フッ素ガスの腐食に強い
・ベローズ交換が可能(ベローズシールタイプ)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFVシリーズ エアオペレートタイプ 電磁弁付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高真空L型バルブ:XL□シリーズは正圧で使用する事はできますか?
A
標準品のXL□シリーズの使用圧力は、1X10-6~大気圧です(XLF/XLGは1X10-5~大気圧)。
正圧は大気圧までとなります。大気圧を超えた圧縮流体を使用することはできません。
注)XLGシリーズの特注品で対応可の製品があります。
Q高真空L型バルブ:XL□シリーズに、オートスイッチを後から取付ける事はできますか?
A
高真空L型バルブXL□が、ボンネット内のピストン部にオプションの磁石を装着していれば、
オートスイッチの後付けは可能です。
オートスイッチは、磁石の磁力を感知して信号を出力します。
磁石がピストンに装着されていないXL□にオートスイッチを取付けても、スイッチは作動しません。

【後付け可能な製品品番】
1)製品型式銘版にオートスイッチの品番がある場合:例) XLA-40-2M9NA など
2)オートスイッチは無いが磁石が装着されている場合:例) XLA-40-2M9// など
注)耐熱型オートスイッチの後付けについては、別のFAQをご確認ください。

【後付け不可な製品品番】
1)磁石がピストンに装着されていない場合:例) XLA-40-2 及び XLA-40H5-2 など

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFVシリーズ エアオペレートタイプ 電磁弁付
アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付
アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズ
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ
高真空用電磁弁HVBシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCCKD
通常価格43,130-39,784 -80,222 -37,505 -21,785 --
通常出荷日19日目19日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
種類高真空用電磁弁高真空用電磁弁高真空用電磁弁電磁真空弁高真空用電磁弁高真空用電磁弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
ポート数2ポート弁3ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁
ソレノイドの種類シングルシングルシングルシングルシングルシングル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング