メカニカル部品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

通常単価(税別)
51,300円
税込単価
56,430円
通常出荷日:14日目

ピラニゲージ。【概要】・大気圧から測定できる手軽さと、高いコストパフォーマンスを併せ持つ用途の広いピラ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番:

M-350PG-SD/N16
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-350PG-SD/N16の仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
センサ・モニタ構造
分離形・コネクタ接続
配管接続方向
下
配管口の種類
フランジ
配管ねじの種類
-
配管ねじの呼び
-
取得規格
CE
保護等級
IP40
仕様
スタンダード
サイズ
NW16

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
M-350PG-SD/N16

配管口の種類

配管ねじの種類

配管ねじの呼び

仕様

サイズ

最小発注数量
フランジ
-
-
スタンダード
NW16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,300円
( 56,430円 )
14日目

詳細情報

基本情報

ピラニゲージ。
【概要】
・大気圧から測定できる手軽さと、高いコストパフォーマンスを併せ持つ用途の広いピラニ真空計です。
・低・中真空領域の測定用として、各種システム搭載用として、食品、自動車、医薬品をはじめ、様々な産業でご使用いただけます。
【特長】
・低・中真空領域の測定に最適。
【用途】
・粗引き系の圧力測定、排気系の圧力モニタ、制御など。

ピラニゲージ(耐蝕型)。
【概要】
・Niフィラメントを採用し、耐蝕性を向上させ、RIE、CVDなどのハードプロセス装置に対応したモデルです。
【特長】
・耐食性の向上。
・再現性がよく低価格。
・5×10の-2乗Paから大気圧。
・取付方向の制約なし。
【用途】
・半導体、電子デバイス製造装置、ドライエッチング装置、プラズマCVD装置、LD-CVD装置など。
・食品・医薬品製造装置、真空凍結乾燥、真空蒸留装置、滅菌装置など。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】の型番M-350PG-SD/N16のページです。 型番M-350PG-SD/N16に関する仕様情報を記載しております。
ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】
イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】
デジタル表示付圧力センサ MPS-23
2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズ
LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ
小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド
メーカーキヤノンアネルバキヤノンアネルバコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ
通常価格51,300円223,060円10,736円7,322円14,156円 -6,368円 -
通常出荷日14日目9日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサヘッド
センサ・モニタ構造分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続一体形一体形一体型分離型・端子台接続
配管接続方向下下左裏表下
取得規格CECE----
保護等級IP40IP40IP40IP40IP40IP40
よく一緒に購入される商品

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト