メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジ呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

高真空L型バルブ(手動)2FLV

型番:

2FLV-70M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2FLV-70Mの仕様・寸法情報

種類
手動真空弁
用途
単体使用
設置方法
ダイレクト
配管口の種類
[フランジ] フランジ
フランジ種類
CF
フランジ呼び
70
シールの種類
弾性体シール
寿命回数
5万回
仕様
付属品なし
-
-

商品情報

外形図

高真空L型バルブ(手動)2FLV 外形図

※フランジ穴は高真空L型バルブ(手動)2FLV 外形図振り分けとする。

製品仕様

  • 使用圧力:大気圧~1×10-6Pa
  • リーク量:<1×10-10Pa・m3/s
  • 寿命回数:5万回
  • ベークアウト温度(耐熱温度)
    バルブボディ:120℃(MAX)、ニューマチックアクチュエータ:65℃(MAX)、電磁弁付きの場合:50℃(MAX)
  • 主要構成材料
    バルブボディ:SUS304、 ベローズ:SUS316L、 シリンダ:アルミニウム、 弁座シール:バイトン®、 ボンネットシール:バイトン®

規格表

高真空L型バルブ(手動)2FLV 規格表

型番リスト

表示件数
型番
2FLV-70M

フランジ呼び

最小発注数量
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,133
( 111,246 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ材質の真空側は全てステンレス(SUS)で構成されています。
・全体がコンパクト設計により小型、軽量化されています。
・正圧、逆圧、どちらも0.15MPa の差圧でも漏れません。
・取り付け姿勢が自由。(特に指定のない場合は、圧力変動の大きい方に弁座が向く取り付け姿勢を推奨しております)
・機能設計により大きなコンダクタンスが得られます。
・片側回転フランジのため、取付けが容易。( コンフラットフランジ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空L型バルブ(手動)2FLVの型番2FLV-70Mのページです。 型番2FLV-70Mに関する仕様情報を記載しております。
高真空L型バルブ(手動)2FLVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高真空L型バルブ(手動)2FLV
高真空L型バルブ(自動)2FLV
高真空アングルバルブ(手動型)
アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ
高真空アングルバルブ(複動・単動)
メーカー入江工研入江工研入江工研SMCSMC入江工研
通常価格101,133110,81069,712 -39,429 -37,505 -38,221 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類手動真空弁空操真空弁手動真空弁手動真空弁電磁真空弁空操真空弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
配管口の種類フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
フランジ種類CFCFNWKFKFNW
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト