メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • スリットサイズ(mm)

    ~mm
  • 検出距離(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

小型セーフティビームセンサ丸型スリット [Type4] (ST4)

通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円
通常出荷日:3日目

・広い場所からわずかな隙間まで・安全性と生産性の両立をサポート!

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

品名型番内容
丸型スリット
(注)
OS-ST4-2
(スリットサイズφ2mm)
周囲にあるセン
サへの干渉抑
制を目的に光を
減光させます。
検出距離
・片側装着時:3m
・両側装着時:0.75m
OS-ST4-3
(スリットサイズφ3mm)
検出距離
・片側装着時:4.5m
・両側装着時:1.5m

(注):スリット装着時の検出物体はφ9mm以上の不透明体です。

型番リスト

表示件数

スリットサイズ

(mm)

検出距離

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2
3000
対応
1個
3
4500
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080円
( 1,188円 )
3日目
1,080円
( 1,188円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・広い場所からわずかな隙間まで
・安全性と生産性の両立をサポート!

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型セーフティビームセンサ丸型スリット [Type4] (ST4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型セーフティビームセンサ丸型スリット [Type4] (ST4)
スリット (EX-30)
スリット (EX-10)
小型ビームセンサ CX-400用スリット
センサオプション スリット
スリット(EX-20)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicオプテックス・エフエーPanasonic
通常価格1,080円748円341円393円 -844円 -423円 -
通常出荷日3日目4日目4日目在庫品1日目〜3日目4日目〜
適用センサST4-A□EX-31□/EX-33EX-11□/EX-11E□/EX-13□/EX-13E□/EX-14□/EX-15/EX-15E/EX-17/EX-17E/EX-19□/EX-19E□CX-41□--
スリット丸型丸型丸型---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用スリットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト