メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

滑り止め付アジャスタ M6

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

滑り止め付アジャスタ M6 外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境耐荷重
GFN-008滑り止め付アジャスタM6ネジ:SUS304
座:POM
滑り止めシート:透明ポリウレタン
22gRoHS10対応品490N
GFN-010滑り止め付アジャスタM6スイッチタイプネジ:SUS304
座:POM
滑り止めシート:透明ポリウレタン
26gRoHS10対応品294N

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
スイッチなし
1個
スイッチタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389円
( 428円 )
8日目
605円
( 666円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止めシートが付いたアジャスタです。
・接地部とノブが別々に回転できるため、設置したまま調整が可能です。
・滑り止めシート部を水拭きをすると粘着力が戻ります。
・GFN-010はつまみを回転させることで滑り止めシートが上下するため、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止め付アジャスタ M6のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
架台の脚部
5
満足度:5.0
滑り止めシートが付いていて、設置部とノブが別々に回転できるため 高さ調整も簡単にできるので便利。 スイッチタイプも良さそ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止め付アジャスタ M6
滑り止め付アジャスタ M8
GF-S 19mmタイプ フットM6
薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー)
GF-N 28mmタイプ アジャスタA
アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプ静電対策
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパン
通常価格389円-436円481円140円959円 -1,323円 -
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
ねじの呼び(M)(mm)6868-12
底面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
底面材質POMPOMPAPAシリコン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト