メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポジショニングプレート

通常単価(税別)
4,301円
税込単価
4,731円
通常出荷日:3日目

【用途】マルチファンクションバイスと合わせてご使用ください。

型番:

MVSP150PP-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MVSP150PP-Nの仕様・寸法情報

種類
付属品
適用する本体品番
MVMF150
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MVSP150PP-N
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,301円
( 4,731円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】マルチファンクションバイスと合わせてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポジショニングプレートの型番MVSP150PP-Nのページです。 型番MVSP150PP-Nに関する仕様情報を記載しております。
ポジショニングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポジショニングプレート
クランピングスクリュー
T溝プレート
OKバイス(プルダウン用プレート)(BK2,DK2,FK2)
TRIG用ジョー(スターターキット)
ダブルフィックスドジョー
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,301円11,200円153,274円5,276円 -52,420円 -183,262円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
種類付属品付属品付属品付属品付属品付属品
適用する本体品番MVMF150MVMF150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました