メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スターノブ 樹脂ボールチェーン付き

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スターノブ 樹脂ボールチェーン付き 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • ノブ:ポリプロピレン/つや消しブラック
  • メネジ:黄銅(カドミウム低減材)
  • オネジ:SUM22L/亜鉛メッキ
  • ボールチェーン:ポリアセタール/ブラック

技術情報

  • 使用温度:max.60℃、min.0℃

規格表

メネジ

型番DMHD1SLfR質量(g)
STK25NA-LP25M5×0.819138102010
STK30N-LP32M6×1231510122114
STK40N-LP40M8×1.252717121821.524
STK50N-LP50M10×1.53219142022.534
STK60N-LP63M12×1.75372216262444

オネジ

型番DMHD1SLR質量(g)
STK25×20N-LP25M5×0.819138202011
STK30×20N-LP32M6×12315102116
STK40×30N-LP40M8×1.252717123021.529
STK50×40N-LP50M10×1.53219144022.548
STK60×50N-LP63M12×1.75372216502482

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
めねじ
M5
10
20.1~30
25
19
-
止まり穴
黄銅
なし
対応
1個
おねじ
M5
20
20.1~30
25
19
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
対応
1個
めねじ
M6
12
30.1~40
32
23
-
止まり穴
黄銅
なし
対応
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
32
23
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
対応
1個
めねじ
M8
18
30.1~40
40
27
-
止まり穴
黄銅
なし
対応
1個
おねじ
M8
30
30.1~40
40
27
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
対応
1個
めねじ
M10
20
40.1~50
50
32
-
止まり穴
黄銅
なし
対応
1個
おねじ
M10
40
40.1~50
50
32
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
対応
1個
めねじ
M12
26
50.1~70
63
37
-
止まり穴
黄銅
なし
対応
1個
おねじ
M12
50
50.1~70
63
37
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,786円
( 1,965円 )
3日目
1,664円
( 1,830円 )
3日目
1,924円
( 2,116円 )
3日目
1,739円
( 1,913円 )
3日目
1,892円
( 2,081円 )
3日目
1,819円
( 2,001円 )
3日目
2,243円
( 2,467円 )
3日目
2,053円
( 2,258円 )
3日目
2,328円
( 2,561円 )
3日目
2,097円
( 2,307円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールチェーン付きのため、ノブの紛失を防止できます。
・ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターノブ 樹脂ボールチェーン付きのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
顧客から依頼された設備装置に使いました
4
満足度:4.0
顧客から依頼された設備装置に使いました。装置のしたにコンベアがあり、物が落ちるのは絶対だめの使用でした。取り外すことも多...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
ノブスター A-Mタイプ
ノブスターAタイプ(黒)
スターノブ STK-N
ノブスター Aタイプ(オレンジ)
スターノブ STK-NT
メーカーイマオコーポレーションコノエ大丸鋲螺製作所小西製作所大丸鋲螺製作所小西製作所
通常価格1,664円-512円 -10,848円 -334円 -8,200円 -617円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目在庫品1日目
本体 種類角形角形-角形-角形
角型 種類五角形三角形-五角形-五角形
本体 材質ポリプロピレン66ナイロンスチール艶消し黒色ナイロン樹脂PA6樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能脱落防止機能なし-なし-なし
本体色つや消しブラック-----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト