17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が198型番あります。

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS1000シリーズ

通常単価(税別)
2,62916,195特別価格
税込単価
2,89217,815特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ。【特長】・直接配管形のVFS1000シリーズ・大き...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が198型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

2位置シングル/グロメット、グロメットターミナル、コンジットターミナル、DIN形ターミナル

グロメット:VFS1120-□Gの寸法図

グロメット:VFS1120-□G

フート形ブラケット付き(F)型番:AXT626-10Aの寸法図

フート形ブラケット付き(F)型番:AXT626-10A

グロメットターミナル:VFS1120-□E、EZの寸法図

グロメットターミナル:VFS1120-□E、EZ

コンジットターミナル:VFS1120-□T、TZの寸法図

コンジットターミナル:VFS1120-□T、TZ

製品仕様

VFS1320-□D-01の外観

VFS1320-□D-01

VFS1220-□E-01の外観

VFS1220-□E-01

VFS1120-□G-01の外観

VFS1120-□G-01

VFS1120-□G-01-Fの外観

VFS1120-□G-01-F

バルブ仕様使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力2位置0.1MPa
3位置0.15MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度注1)-10~+60℃
給油注2)無給油
パイロット弁手動操作ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
耐衝撃/耐振動注3)150/50m/s2
保護構造注4)防塵(IP50相当)
電気仕様コイル定格電圧AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
コイル絶縁の種類注5)B種相当(130℃)
皮相電力(消費電力)AC起動5.6VA(50Hz)、5.0VA(60Hz)
励磁3.4VA(2.1W)/50Hz、2.3VA(1.5W)/60Hz
消費電力1.8W(2.04W:ランプ・サージ付)
リード線取出し方法グロメット、グロメットターミナル
コンジットターミナル、DIN形ターミナル

注1)低温の場合は、ドライエアでご使用ください。
注2)給油する場合には、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注4)JIS C 0920による。
注5)JIS C 4003による。

位置ソレノイド数型番管接続口径流量特性注1)最大作動頻度
CPM
注2)応答時間
ms
注3)質量
kg
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C
〔dm3/(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/(s・bar)〕
bCv
2位置シングルVFS1120VFS11301/81.70.220.381.80.190.401,20015以下0.18
ダブルVFS1220VFS12301/81.70.220.391.80.190.401,20013以下0.26
3位置クローズドセンタVFS1320VFS13301/81.60.200.371.80.200.4160020以下0.27
エキゾーストセンタVFS1420VFS14301/81.70.180.381.90.190.4460020以下0.27
プレッシャセンタVFS1520VFS15301/81.70.240.401.60.180.3760020以下0.27

注1)最小作動頻度はJIS B 8419:2010(30日に1回)による。
注2)JIS B 8419:2010による。(供給圧力0.5MPa時の値)
注3)グロメットタイプの値
注4)注1)、注2)は管理されたクリーンエアによる。

パイロット弁手動操作ノンロックプッシュ式(突出形)、ロック式(要工具形)、ロック式(レバー形)
コイル定格電圧AC110~120V、220V、240V(50/60Hz)
DC12V、100V
オプション注)ランプ・サージ電圧保護回路付
フート形ブラケット(ビス付)型番:AXT626-10A、VFS1120(シングル)にのみ取付可能

注)ただしグロメットタイプはランプはつかず、サージ電圧保護回路付き(リード線直結形)となります。

構造

2位置シングルの構造図

2位置シングル

2位置ダブルの構造図

2位置ダブル

番号部品名材質
1ボディアルミダイカスト
2スプール・スリーブステンレス鋼
3エンドプレート樹脂
4ピストン樹脂
5復帰スプリングステンレス鋼
6パイロット弁アセンブリ-
7ディテントアセンブリ-

※カタログP.887のパイロット弁アセンブリ型番表示方法をご参照ください。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ポート数

用途

種類

設置方法

切換の種類

ソレノイドの数

仕様

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

定格圧力

(MPa)

駆動の種類

配管

CV値

シールの種類

パイロット給気

手動スイッチ

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

CE対応

ボディ形式

オプション

関連部品種類

適用

最小発注数量
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ロック式(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(レバー形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ロック式(要工具形)
サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ロック式(レバー形)
サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コンジットターミナル
ロック式(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル コネクタ付属なし
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル
ロック式(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コンジットターミナル
ロック式(レバー形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル コネクタ付属なし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル コネクタ付属なし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(レバー形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コンジットターミナル
ロック式(レバー形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル コネクタ付属なし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC12V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC12V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ロック式(レバー形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
DC12V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル
ロック式(レバー形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ロック式(レバー形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グロメット
ロック式(要工具形)
サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル コネクタ付属なし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□20用
1個
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN43650B規格のDINターミナル コネクタ付属なし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS1□30用
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
フート形ブラケット
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ロック
DIN形ターミナル
ロック式(レバー形)
なし
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
パイロット個別排気
フート形ブラケット
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
グロメットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
グロメットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
フート形ブラケット
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
フート形ブラケット
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ロック
グロメット
ロック式(要工具形)
なし
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
サージ電圧保護回路付
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
非対応
パイロット個別排気
フート形ブラケット
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ノンロック
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
80.0以下
0.1~1.0
パイロット式スプール
ダイレクト配管
0.38
標準
内部
ロック
DIN形ターミナル
ロック式(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
パイロット個別排気
なし
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,849
( 4,234 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,735
( 4,109 )
9日目
3,735
( 4,109 )
9日目
3,619
( 3,981 )
9日目
3,509
( 3,860 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,948
( 4,343 )
9日目
3,296
( 3,626 )
9日目
2,629
( 2,892 )
39日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,735
( 4,109 )
9日目
3,179
( 3,497 )
9日目
3,179
( 3,497 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,288
( 3,617 )
9日目
4,058
( 4,464 )
9日目
3,509
( 3,860 )
9日目
3,296
( 3,626 )
9日目
3,179
( 3,497 )
9日目
3,288
( 3,617 )
9日目
3,288
( 3,617 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,288
( 3,617 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,509
( 3,860 )
9日目
3,509
( 3,860 )
9日目
3,948
( 4,343 )
9日目
3,296
( 3,626 )
9日目
2,739
( 3,013 )
9日目
3,288
( 3,617 )
9日目
3,288
( 3,617 )
9日目
3,948
( 4,343 )
9日目
2,739
( 3,013 )
9日目
3,619
( 3,981 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,948
( 4,343 )
9日目
3,296
( 3,626 )
9日目
3,735
( 4,109 )
9日目
3,179
( 3,497 )
9日目
3,179
( 3,497 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
3,288
( 3,617 )
9日目
3,849
( 4,234 )
9日目
9,877
( 10,865 )
9日目
9,442
( 10,386 )
6日目
9,877
( 10,865 )
9日目
9,677
( 10,645 )
6日目
10,988
( 12,087 )
6日目
9,565
( 10,522 )
19日目
9,775
( 10,753 )
9日目
9,449
( 10,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,887
( 10,876 )
9日目
9,008
( 9,909 )
9日目
9,448
( 10,393 )
9日目
9,510
( 10,461 )
19日目
9,877
( 10,865 )
9日目
9,255
( 10,181 )
6日目
10,318
( 11,350 )
9日目

詳細情報

基本情報

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ。
【特長】
・直接配管形のVFS1000シリーズ
・大きなバルブ容量C:1.8dm3/(s・bar)
・旧型式:VF2□20、VF2□30シリーズと互換性あり

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS1000シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアーバルブの開閉用
4
満足度:4.0
エアーバルブの開閉切り換えを制御していた、既存の物が破損したので、交換用に購入しました。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qバルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
A
■メタルシール方式
・耐久性に優れており長寿命です
・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
■弾性体シール方式
・エア漏れが少ないです
・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
・メタルに比べ操作力は大きくなります
QVFS、VFRシリーズの内部パイロット、外部パイロットの違いは、何ですか?
A
【内部パイロット式(標準)】
バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を、バルブのSUPポートから供給しているタイプです。

【外部パイロット式(準標準)】バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を外部パイロットポート(Xポート)から供給しているタイプです。
SUPポートへの供給圧が低圧の場合や、シリンダポート加圧・排気ポート加圧といった特殊な使用法で使うことができます。
 注1)3位置バルブでのシリンダポート加圧・排気ポート加圧は、別途ご相談ください。
 注2)VFR4000/5000の外部パイロット仕様は、低圧での使用不可など圧力で注意が必要です。
   カタログで外部パイロット仕様をご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS1000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,629-751 -751 -2,543 -16,549 -2,543 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング