17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガイドピン【1000個入り】

ガイドピン
通常単価(税別)
167,819190,265
税込単価
184,601209,292
通常出荷日:1日目

【特長】・位置決めに最適なガイドピンです。・板厚0.8mm以上に圧入可能です。・加締め部はセルスペーサ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

製品説明

フェイスプレート等にセルクレストファスナーとセットで取り付ける事で相手部材との位置決めが容易となり、ねじ締め込みもスムーズに行えます。
また、板厚0.8mm以上に圧入可能で、加締め部はセルスペーサー形状ですので圧入後製品周辺に膨らみも生じなく綺麗な仕上がりです。

取付

従来の設備(標準プレス機)で圧入。

1、定められた取付下穴をあける。
(注)この時取付側の取付穴のバリ等の母材を削り取る事はせず、そのまま圧入する。
2、取付穴及び下型にガイドピンを挿入する。
3、プレスでローレット部が相手母材と面一になるまで加圧する。

信頼性

高い押抜力、正確な垂直度が得られます。

●圧入する事によりローレット部が相手板材を塑性変形させ、ローレット部下の溝へ相手材を固定させるため、高い押抜力が得られます。

結果

綺麗な仕上がりです。

●板の表面が平滑で突起が出ません。
●取付位置のピッチずれはありません。
●垂直度が正確です。

寸法


材質と処理

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
10
1パック

1000個入り

20
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,819
( 184,601 )
1日目
190,265
( 209,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決めに最適なガイドピンです。
・板厚0.8mm以上に圧入可能です。
・加締め部はセルスペーサー形状ですので圧入後製品周辺に膨らみも生じなく綺麗な仕上がりです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガイドピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドピン
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
位置決めピン 小頭フラットタイプ -圧入-
位置決めピン 大頭フラットタイプ -めねじ-
位置決めピン 大頭フラットタイプ -おねじ-
位置決めピン 小頭フラットタイプ -めねじ-
メーカーセルジャパンミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格167,819------
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレス-----
基本形状ストレート/エアーベント付大頭小頭大頭大頭小頭
導入側先端形状
導入側先端タイプテーパフラットフラットフラットフラットフラット
導入側仕様なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング