メカニカル部品技術窓口
アウトガスが少ない真空レギュレータ。【特長】・アルミボディ採用・均一なベーキング温度・軽量・コンパクト...
詳細を確認
XLA/エアオペレートタイプ
注)上図イ、ロ、ハはヒータの取付位置を示します。またヒータの取付位置は、ヒータの種類により異なります。詳細はカタログをご参照ください。

外観(側面)
| 型番 | XLA-16 | XLA(V)-25 | XLA-40 | XLA-50 | XLA-63 | XLA-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弁の形式 | 常時閉(加圧開・スプリングシール) | ||||||
| 使用流体 | 不活性ガス系の真空 | ||||||
| 使用温度℃ | XLA | 5~60(高温タイプの場合:5~150) | |||||
| 使用圧力Pa(abs) | 1×10-6~大気圧 | ||||||
| コンダクタンスL/s注1) | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | |
| リーク量Pa・m3/s | 内部 | 標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く | |||||
| 外部 | 標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く | ||||||
| フランジの種類 | KF(NW) | KF(NW)・K(DN) | |||||
| 主な材質 | 本体:アルミ合金 ベローズ:SUS316L 要部:ステンレス、FKM(標準シール材) | ||||||
| 表面処理 | 外部:硬質アルマイト 内部:素地 | ||||||
| パイロット圧力MPa(G) | 0.4~0.7 | ||||||
| パイロットポート接続口径 | XLA | M5 | Rc1/8 | ||||
| 質量kg | XLA | 0.25 | 0.45 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 5.0 |
注1)コンダクタンスは同一寸法のエルボの値で代表しています。

電磁弁付の場合

バルブ側排気


単位:mm
| 型番 | A | B | C | D | E注1) | Fn | Fd | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLA-16 | 40 | 103 | 38 | 1 | - | 30 | - | 17 | 40 |
| XLA-25 | 50 | 113 | 48 | 1 | 12 | 40 | - | 26 | 39 |
| XLA-40 | 65 | 158 | 66 | 2 | 11 | 55 | - | 41 | 63 |
| XLA-50 | 70 | 170 | 79 | 2 | 11 | 75 | - | 52 | 68 |
| XLA-63 | 88 | 196 | 100 | 3 | 11 | 87 | 95 | 70 | 69 |
| XLA-80 | 90 | 235 | 117 | 3 | 11 | 114 | 110 | 83 | 96 |
注1)E寸法はヒータ付の場合です。(リード線長さ≒1m)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,852円 ( 39,437円 ) | 6日目 |
43,038円 ( 47,342円 ) | 19日目 |
41,047円 ( 45,152円 ) | 19日目 |
36,480円 ( 40,128円 ) | 19日目 |
71,295円 ( 78,425円 ) | 19日目 |
56,470円 ( 62,117円 ) | 19日目 |
50,266円 ( 55,293円 ) | 19日目 |
43,038円 ( 47,342円 ) | 19日目 |
45,424円 ( 49,966円 ) | 19日目 |
50,266円 ( 55,293円 ) | 19日目 |
47,075円 ( 51,783円 ) | 19日目 |
56,176円 ( 61,794円 ) | 19日目 |
38,607円 ( 42,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,971円 ( 49,468円 ) | 19日目 |
56,717円 ( 62,389円 ) | 19日目 |
40,794円 ( 44,873円 ) | 6日目 |
45,134円 ( 49,647円 ) | 19日目 |
49,097円 ( 54,007円 ) | 19日目 |
42,444円 ( 46,688円 ) | 19日目 |
53,008円 ( 58,309円 ) | 19日目 |
45,785円 ( 50,364円 ) | 19日目 |
41,085円 ( 45,194円 ) | 19日目 |
45,785円 ( 50,364円 ) | 19日目 |
40,989円 ( 45,088円 ) | 19日目 |
58,280円 ( 64,108円 ) | 19日目 |
59,049円 ( 64,954円 ) | 19日目 |
44,221円 ( 48,643円 ) | 19日目 |
38,418円 ( 42,260円 ) | 19日目 |
38,418円 ( 42,260円 ) | 19日目 |
53,198円 ( 58,518円 ) | 19日目 |
52,814円 ( 58,095円 ) | 19日目 |
42,151円 ( 46,366円 ) | 19日目 |
52,434円 ( 57,677円 ) | 19日目 |
53,198円 ( 58,518円 ) | 19日目 |
49,178円 ( 54,096円 ) | 19日目 |
49,947円 ( 54,942円 ) | 19日目 |
53,198円 ( 58,518円 ) | 19日目 |
49,563円 ( 54,519円 ) | 19日目 |
46,652円 ( 51,317円 ) | 19日目 |
36,250円 ( 39,875円 ) | 19日目 |
36,480円 ( 40,128円 ) | 6日目 |
59,390円 ( 65,329円 ) | 19日目 |
52,732円 ( 58,005円 ) | 19日目 |
43,253円 ( 47,578円 ) | 19日目 |
46,249円 ( 50,874円 ) | 19日目 |
43,588円 ( 47,947円 ) | 19日目 |
52,923円 ( 58,215円 ) | 19日目 |
38,816円 ( 42,698円 ) | 19日目 |
45,713円 ( 50,284円 ) | 19日目 |
49,471円 ( 54,418円 ) | 19日目 |
50,053円 ( 55,058円 ) | 19日目 |
45,752円 ( 50,327円 ) | 19日目 |
38,816円 ( 42,698円 ) | 19日目 |
43,683円 ( 48,051円 ) | 19日目 |
41,677円 ( 45,845円 ) | 19日目 |
46,418円 ( 51,060円 ) | 19日目 |
46,249円 ( 50,874円 ) | 19日目 |
45,062円 ( 49,568円 ) | 19日目 |
46,418円 ( 51,060円 ) | 19日目 |
45,163円 ( 49,679円 ) | 19日目 |
アウトガスが少ない真空レギュレータ。
【特長】
・アルミボディ採用
・均一なベーキング温度
・軽量・コンパクト
・重金属汚染が少ない
・フッ素ガスの腐食に強い
・ベローズ交換が可能(ベローズシールタイプ)
・メンテナンスコストの低減と廃棄物の削減が図れる

SMC
アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付
真空バルブ(電磁弁付)です。アルミボディ採用でフッ素ガスの腐食に強い製品です。ベローズ交換が可能になり、メンテナンスコストの低減と廃棄物の削減が図れます。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

フジ・テクノロジー
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ
0通常価格(税別):81,029円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~