17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ

通常単価(税別)
1,5032,268
税込単価
1,6532,495
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ワークがなくても真空圧力の低下を抑制する真空バルブ。【特長】・1つの真空発生器で真空パッドを多数個使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ZP2V-A5-□/ZP2V-A8-□/ZP2V-A01-□/ZP2V-AN1-□/ZP2V-AG1-□の寸法図
ZP2V-B5-□/ZP2V-B6-□/ZP2V-B01-□/ZP2V-BN1-□/ZP2V-BG1-□の寸法図
  1. ※1真空発生器側工具使用箇所
  2. ※2パッド側工具使用箇所
  3. ※3R、NPTねじのねじ込み後の参考寸法

製品仕様

サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズの外観

外観

接続サイズ(パッド側:おねじ/真空発生器側:めねじ)

おねじ/めねじの外観

おねじ/めねじの外観

記号パッド側真空発生器側
おねじめねじ
A5M5×0.8
A8M8×1.25
A01R1/8Rc1/8
AG1G1/8
AN1NPT1/8

接続サイズ(パッド側:めねじ/真空発生器側:おねじ)

めねじ/おねじの外観

めねじ/おねじの外観

記号パッド側真空発生器側
めねじおねじ
B5M5×0.8
B6M6×1
B01Rc1/8R1/8
BG1G1/8
BN1NPT1/8

接続サイズ(パッド側:おねじ/真空発生器側:おねじ)

おねじ/おねじの外観

おねじ/おねじの外観

記号パッド側真空発生器側
おねじおねじ
A5A5M5×0.8
A01A01R1/8
AG1AG1G1/8

接続サイズ(パッド側:めねじ/真空発生器側:めねじ)

めねじ/めねじの外観

めねじ/めねじの外観

記号パッド側真空発生器側
めねじめねじ
B5B5M5×0.8
B01B01Rc1/8
BG1BG1G1/8

接続サイズ(パッド側:おねじ/真空発生器側:ワンタッチ管継手)

おねじ/ワンタッチ管継手の外観

おねじ/ワンタッチ管継手の外観

記号パッド側真空発生器側
おねじワンタッチ管継手
A5W4M5×0.8φ4(直径4mm)
A01W6R1/8φ6(直径6mm)
AG1W6G1/8φ6(直径6mm)

接続サイズ(パッド側:めねじ/真空発生器側:ワンタッチ管継手)

めねじ/ワンタッチ管継手の外観

めねじ/ワンタッチ管継手の外観

記号パッド側真空発生器側
めねじワンタッチ管継手
B5W4M5×0.8φ4(直径4mm)
B01W6Rc1/8φ6(直径6mm)
BG1W6G1/8φ6(直径6mm)

接続サイズ(パッド側:ワンタッチ管継手/真空発生器側:ワンタッチ管継手)

ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手の外観

ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手の外観

記号パッド側真空発生器側
ワンタッチ管継手ワンタッチ管継手
W4φ4(直径4mm)
W6φ6(直径6mm)

製品仕様

パッド側接続サイズM5, M6, φ4(直径4mm)M8, R1/8, Rc1/8, G1/8, NPT1/8, φ6(直径6mm)
固定絞り径(mm)0.30.50.70.50.71.0
有効断面積バルブ作動時(mm20.070.190.380.190.380.78
バルブ非作動時(mm21.641.761.951.762.643.04
使用流体空気
最高使用圧力範囲(MPa)0~0.7
最高使用真空圧力範囲(kPa)-100~0
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(ただし、凍結なきこと)
エレメントろ過度(μm)40
最低作動流量(L/min(ANR))3585816

規格表

型番M1M2L1L2L3L4H
(六角対辺)
φDW
(g)
締付トルク
(N・m)注)
ZP2V-A5-□M5×0.8M5×0.83.44.514.718.18-61.0~1.5
ZP2V-A8-□M8×1.25M8×1.255.9820.12612-185.5~6.0
ZP2V-A01-□R1/8Rc1/83.16.222.625.712-187.0~9.0
ZP2V-AG1-□G1/8G1/85.1822.527.61314235.5~6.0
ZP2V-AN1-□NPT1/8NPT1/83.26.923.326.512-197.0~9.0
ZP2V-B5-□M5×0.8M5×0.85.53.416.6208-71.0~1.5
ZP2V-B6-□M6×1M6×154.516.221.58-72.0~2.5
ZP2V-B01-□Rc1/8R1/86.23.123.527.112-197.0~9.0
ZP2V-BG1-□G1/8G1/885.123.429.01314245.5~6.0
ZP2V-BN1-□NPT1/8NPT1/86.93.224.227.912-197.0~9.0

注)本製品の取付け/取外しは、スパナまたはトルクレンチを図に示す工具使用箇所にてご使用ください。また、取付け時には表に示す締付トルクで締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

表示件数

有効断面積

(mm2)

配管口の種類

配管ねじの呼び

接続チューブ径

CV値

配管サイズ(パッド側)

接続種類

固定絞り径

(φ)

最小発注数量
0.19
[Rc] Rc
1/8
-
0.010298103
R1/8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
[Rc] Rc
1/8
-
0.020596206
R1/8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.78
[Rc] Rc
1/8
-
0.0422764228
R1/8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.19
ワンタッチ配管
-
φ6
0.010298103
R1/8
おねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
ワンタッチ配管
-
φ6
0.020596206
R1/8
おねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.78
ワンタッチ配管
-
φ6
0.0422764228
R1/8
おねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.07
M
M5
-
0.0037940379
M5×0.8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.3
1個
0.19
M
M5
-
0.0037940379
M5×0.8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
M
M5
-
0.020596206
M5×0.8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.19
M
M5
-
0.0037940379
M5×0.8
おねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.07
ワンタッチ配管
-
φ4
0.0037940379
M5×0.8
おねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.3
1個
0.19
ワンタッチ配管
-
φ4
0.0037940379
M5×0.8
おねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
ワンタッチ配管
-
φ4
0.020596206
M5×0.8
おねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.19
M
M8
-
0.010298103
M8×1.25
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
M
M8
-
0.020596206
M8×1.25
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.78
M
M8
-
0.0422764228
M8×1.25
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.19
[NPT] G
1/8
-
0.010298103
G1/8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
[NPT] G
1/8
-
0.020596206
G1/8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.78
[NPT] G
1/8
-
0.0422764228
G1/8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.78
[NPT] G
1/8
-
0.0422764228
G1/8
おねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.19
ワンタッチ配管
-
φ6
0.010298103
G1/8
おねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.78
[NPT] NPT
1/8
-
0.0422764228
NPT1/8
おねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.19
[Rc] R
1/8
-
0.010298103
Rc1/8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
[Rc] R
1/8
-
0.020596206
Rc1/8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.78
[Rc] R
1/8
-
0.0422764228
Rc1/8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.19
ワンタッチ配管
-
φ6
0.010298103
Rc1/8
めねじ/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.07
M
M5
-
0.0037940379
M5×0.8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.3
1個
0.19
M
M5
-
0.0037940379
M5×0.8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
M
M5
-
0.020596206
M5×0.8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.07
M
M5
-
0.0037940379
M5×0.8
めねじ/めねじ(パッド側/真空発生器側)
0.3
1個
0.07
M
M6
-
0.0037940379
M6×1
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.3
1個
0.19
M
M6
-
0.0037940379
M6×1
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
M
M6
-
0.020596206
M6×1
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.19
[NPT] G
1/8
-
0.010298103
G1/8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
[NPT] G
1/8
-
0.020596206
G1/8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.78
[NPT] G
1/8
-
0.0422764228
G1/8
めねじ/おねじ(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
0.07
ワンタッチ配管
-
φ4
0.0037940379
ø4
ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.3
1個
0.19
ワンタッチ配管
-
φ4
0.0037940379
ø4
ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
ワンタッチ配管
-
φ4
0.020596206
ø4
ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.19
ワンタッチ配管
-
φ6
0.010298103
ø6
ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.5
1個
0.38
ワンタッチ配管
-
φ6
0.020596206
ø6
ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
0.7
1個
0.78
ワンタッチ配管
-
φ6
0.0422764228
ø6
ワンタッチ管継手/ワンタッチ管継手(パッド側/真空発生器側)
1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,812
( 1,993 )
6日目
1,698
( 1,868 )
6日目
2,107
( 2,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,937
( 2,131 )
6日目
1,937
( 2,131 )
6日目
1,937
( 2,131 )
6日目
1,662
( 1,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,662
( 1,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,914
( 2,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,503
( 1,653 )
6日目
1,927
( 2,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,924
( 2,116 )
6日目
1,790
( 1,969 )
6日目
1,915
( 2,107 )
6日目
1,915
( 2,107 )
6日目
1,915
( 2,107 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
1,647
( 1,812 )
6日目
1,937
( 2,131 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,154
( 2,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,044
( 2,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,775
( 1,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,144
( 2,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,585
( 1,744 )
3日目
1,915
( 2,107 )
6日目
1,915
( 2,107 )
6日目
1,915
( 2,107 )
19日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,108
( 2,319 )
6日目
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークがなくても真空圧力の低下を抑制する真空バルブ。
【特長】
・1つの真空発生器で真空パッドを多数個使用した場合に、未吸着状態のパッドがあっても、真空圧力の低下を抑制するため、ワークを保持
・ワンタッチ管継手付を追加
・ワーク変更による切換作業が不要
・ワーク形状が異なる場合、制御回路の簡略化が可能
・固定絞り径:0.3mm、0.5mm、0.7mm、1mm

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社の生産設備に使用しています
4
満足度:4.0
自社で新規に製作した真空により、製品を取り出す装置に使用しています。今回初めての使用でしたので、多少組立時に問題は、有り...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1つのエジェクタで複数の真空パッド(ZPシリーズ)を使用中です。
吸着していないパッドの吸入量を少なくする「ZP2V」を見つけたが、作動原理を知りたい。
A
作動原理:ワークに非接触状態ではバルブが閉じるので、吸込流路が固定絞り径だけになります。
この時、固定絞り分のエアが吸い込まれます。ワークに接触してバルブが開き、吸着を開始します。
パッド複数個使用などの吸着で、未吸着のパッドがあっても真空圧力の低下を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
高真空用電磁弁HVBシリーズ
高真空用エアオペレイトバルブ AVBシリーズ
インターロックバルブ ILV-01シリーズ
タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ
メーカーSMCCKDCKDアリオスアリオスSMC
通常価格1,503--48,137 -410,401134,35721,785 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜3日目〜15日目3日目在庫品1日目〜
種類空操真空弁高真空用電磁弁空操真空弁電磁真空弁遅延真空電磁弁高真空用電磁弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
ポート数2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁
切換の種類2位置ノーマルクローズノーマルクローズノーマルクローズ2位置ノーマルオープン2位置ノーマルオープン2位置ノーマルクローズ

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング