メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

UZAFS-NI ステンレスチューブラ取っ手

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

UZAFS-NI ステンレスチューブラ取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 UZAFS-NI
パイプSUS304
ブラケットSCS13
OリングNBR
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス)SUSXM7

RoHS2適合

規格表

UZAFS-NI ステンレスチューブラ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
151~200
200
214
対応
1個
201~300
250
264
対応
1個
201~300
300
314
対応
1個
301~
400
414
対応
1個
301~
500
514
対応
1個
301~
600
614
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,468円
( 25,815円 )
18日目
21,731円
( 23,904円 )
18日目
25,703円
( 28,273円 )
18日目
25,368円
( 27,905円 )
18日目
26,318円
( 28,950円 )
18日目
28,600円
( 31,460円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性にすぐれたステンレス取っ手。
・中空パイプを使用。軽量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UZAFS-NI ステンレスチューブラ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UZAFS-NI ステンレスチューブラ取っ手
UJFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格21,731円-2,325円 -19,339円 -9,086円 -14,793円 -1,800円 -
通常出荷日18日目4日目4日目〜4日目18日目3日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートアングルストレート
取付方法めねじめねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト