メカニカル部品技術窓口
【特長】・前面から取りつける取っ手です。・19インチラックに適した寸法です。・全商品に取りつけ用の六角...
詳細を確認

・取りつけ部の厚さは5mm以下にしてください。
・型番の末尾記号により、パイプおよびブラケットの色を選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | アルマイト処理(黒) | つや消し黒 |
パイプ:アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
ブラケット:ガラス繊維強化ナイロン6(各色)
六角穴付きボルト:スティール/三価クロメート処理
ナット:スティール/三価クロメート処理
| 型番 | A | L1 | a | A1 | D | H | h | L | L2 | Lm | Lc | 許容荷重※1 (N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPAC-12-55 | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 10.5 | 5.5 | 1,000 | 38 |
| UPAC-12-88 | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 10.5 | 5.5 | 1,000 | 43 |
| UPAC-12-100 | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 10.5 | 5.5 | 1,000 | 47 |
| UPAC-12-120 | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 10.5 | 5.5 | 1,000 | 49 |
| UPAC-12-180 | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 10.5 | 5.5 | 1,000 | 61 |
| UPAC-12-235 | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 10.5 | 5.5 | 1,000 | 69 |
※1:人の手で使用する許容荷重です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,731円 ( 1,904円 ) | 4日目 |
1,808円 ( 1,989円 ) | 4日目 |
1,817円 ( 1,999円 ) | 4日目 |
1,766円 ( 1,943円 ) | 4日目 |
2,159円 ( 2,375円 ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):492円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):432円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):796円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):279円~