メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UEFS チューブラ取っ手

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

UEFS チューブラ取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 UEFS
パイプSUS304
ブラケットナイロン6(つや消し黒)
カバーキャップガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部SUM22L
三価クロメート処理
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス)SUSXM7

RoHS2適合

規格表

UEFS チューブラ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
201~300
250
315
対応
1個
201~300
300
365
対応
1個
301~
400
465
対応
1個
301~
500
565
対応
1個
301~
600
665
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,881円
( 9,769円 )
4日目
8,257円
( 9,083円 )
4日目
9,324円
( 10,256円 )
4日目
10,302円
( 11,332円 )
4日目
10,630円
( 11,693円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・中空パイプを使用しており、軽量な作りになっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UEFS チューブラ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UEFS チューブラ取っ手
UZBC チューブラ取っ手
UXBF チューブラ取っ手
UXAF チューブラ取っ手
UECMS/UECFS チューブラ取っ手
UJFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格8,257円-6,717円 -11,297円 -10,893円 -13,493円 -2,325円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目〜4日目
本体種類標準形標準形標準形-標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形-U字形U字形
形状ストレートストレートストレート-ストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじ--めねじ
本体 材質ステンレスアルミニウムアルミニウム-ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト