メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 18日以内

UDMS ステンレス取っ手

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

UDMS ステンレス取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 UDMS
本体SUS304
ショットブラスト
マウンティングスタッドSUS303
グラブスクリューSUS304

RoHS2適合

規格表

UDMS ステンレス取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

技術情報・設計アイデア

取りつけ方法

UDMS ステンレス取っ手 取りつけ方法図

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
151~200
200
220
対応
1個
201~300
300
320
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,339円
( 21,273円 )
4日目
23,658円
( 26,024円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形断面のステンレス取っ手です。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
・全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UDMS ステンレス取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UDMS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ステンレス取っ手 UIFS・UICS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格19,339円-14,793円 -9,086円 -1,800円 -2,325円 -6,819円 -
通常出荷日4日目〜18日目4日目3日目4日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじ-
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト