メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

UDFS ステンレス取っ手

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

UDFS ステンレス取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 UDFS
本体 SUS304
ショットブラスト
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス)SUSXM7

RoHS2適合

規格表

UDFS ステンレス取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
151~200
200
220
対応
1個
201~300
300
320
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,793円
( 16,272円 )
18日目
16,815円
( 18,497円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形断面のステンレス取っ手。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用している。
・ショットブラストの美しい仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UDFS ステンレス取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UDFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ステンレス取っ手 UIFS・UICS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格14,793円-19,339円 -9,086円 -1,800円 -2,325円 -6,819円 -
通常出荷日18日目4日目〜4日目3日目4日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじ-
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト