メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UACS ステンレスキャビネット取っ手

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

UACS ステンレスキャビネット取っ手 外形図

製品仕様

部品名材質・仕上げ
本体SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト

規格表

UACS ステンレスキャビネット取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
101~150
128
50.1~55
51
141
対応
1個
151~200
160
50.1~55
51
173
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,597円
( 8,357円 )
4日目
9,013円
( 9,914円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面から取りつける取っ手です。
・耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
・握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
・六角穴付きボルト(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UACS ステンレスキャビネット取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UACS ステンレスキャビネット取っ手
アルミキャビネット取っ手 UAC
アルミキャビネット取っ手 UIC
ステンレスキャビネット取っ手 UTFS/UTMS
鋳鉄キャビネット取手 UYF
UDMS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格7,597円-2,351円 -2,045円 -18,915円 -2,972円 -19,339円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜4日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法めねじ丸穴丸穴-めねじ丸穴
本体 材質ステンレスアルミニウムアルミニウムステンレススチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト