メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SLHL 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)【1~20個入り】

通常単価(税別)
393円~2,122円
税込単価
432円~2,334円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
6
箱・パック
0.5
M3
M3X6
M3-6
対応
1パック

20個入り

3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X6
M3-6
対応
1個
3
8
箱・パック
0.5
M3
M3X8
M3-8
対応
1パック

20個入り

3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X8
M3-8
対応
1個
3
10
箱・パック
0.5
M3
M3X10
M3-10
対応
1パック

20個入り

3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X10
M3-10
対応
1個
4
6
箱・パック
0.7
M4
M4X6
M4-6
対応
1パック

20個入り

4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X6
M4-6
対応
1個
4
8
箱・パック
0.7
M4
M4X8
M4-8
対応
1パック

20個入り

4
8
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X8
M4-8
対応
1個
4
10
箱・パック
0.7
M4
M4X10
M4-10
対応
1パック

20個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X10
M4-10
対応
1個
4
12
箱・パック
0.7
M4
M4X12
M4-12
対応
1パック

20個入り

4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X12
M4-12
対応
1個
5
8
箱・パック
0.8
M5
M5X8
M5-8
対応
1パック

10個入り

5
8
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X8
M5-8
対応
1個
5
10
箱・パック
0.8
M5
M5X10
M5-10
対応
1パック

10個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X10
M5-10
対応
1個
5
12
箱・パック
0.8
M5
M5X12
M5-12
対応
1パック

10個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X12
M5-12
対応
1個
5
16
箱・パック
0.8
M5
M5X16
M5-16
対応
1パック

10個入り

5
16
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X16
M5-16
対応
1個
6
10
箱・パック
1
M6
M6X10
M6-10
対応
1パック

10個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X10
M6-10
対応
1個
6
12
箱・パック
1
M6
M6X12
M6-12
対応
1パック

10個入り

6
12
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X12
M6-12
対応
1個
6
16
箱・パック
1
M6
M6X16
M6-16
対応
1パック

10個入り

6
16
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X16
M6-16
対応
1個
6
20
箱・パック
1
M6
M6X20
M6-20
対応
1パック

10個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X20
M6-20
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,611円
( 1,772円 )
4日目
393円
( 432円 )
4日目
1,611円
( 1,772円 )
4日目
432円
( 475円 )
4日目
1,611円
( 1,772円 )
4日目
393円
( 432円 )
4日目
1,882円
( 2,070円 )
4日目
421円
( 463円 )
4日目
1,882円
( 2,070円 )
4日目
506円
( 557円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,005円
( 2,206円 )
4日目
421円
( 463円 )
4日目
2,122円
( 2,334円 )
4日目
421円
( 463円 )
4日目
1,224円
( 1,346円 )
4日目
576円
( 634円 )
4日目
1,061円
( 1,167円 )
4日目
422円
( 464円 )
4日目
971円
( 1,068円 )
4日目
422円
( 464円 )
4日目
1,061円
( 1,167円 )
4日目
422円
( 464円 )
4日目
1,506円
( 1,657円 )
4日目
497円
( 547円 )
4日目
1,374円
( 1,511円 )
4日目
497円
( 547円 )
4日目
1,310円
( 1,441円 )
4日目
497円
( 547円 )
4日目
1,310円
( 1,441円 )
4日目
497円
( 547円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に適用します。
・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
・SUS316Lは非磁性です。
【用途】
・機器・装置の省スペース化。FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLHL 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置蓋固定に使用
4
満足度:4.0
低頭でSUS316品をさがしておりました。 ラインナップも豊富で、価格も申し分ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLHL 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
SSHT 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
極低頭キャップ(六角穴付ボルト) 富士セイラ製
六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) SLP
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCO鍋屋バイテック
通常価格393円-336円 -815円 -513円 -604円 -359円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準-
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
材質SUS316LSCM435チタンSUSXM7(SUS304相当)ステンレススチール
詳細形状低頭極低頭極低頭極低頭極低頭低頭

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト