メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SETA アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト【1~10個入り】

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X6
M3-6
対応
1個
3
8
箱・パック
0.5
M3
M3X8
M3-8
対応
1パック

10個入り

3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X8
M3-8
対応
1個
3
10
箱・パック
0.5
M3
M3X10
M3-10
対応
1パック

10個入り

3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X10
M3-10
対応
1個
4
8
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X8
M4-8
対応
1個
4
10
箱・パック
0.7
M4
M4X10
M4-10
対応
1パック

10個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X10
M4-10
対応
1個
4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X12
M4-12
対応
1個
4
16
箱・パック
0.7
M4
M4X16
M4-16
対応
1パック

10個入り

4
16
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X16
M4-16
対応
1個
5
10
箱・パック
0.8
M5
M5X10
M5-10
対応
1パック

10個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X10
M5-10
対応
1個
5
12
箱・パック
0.8
M5
M5X12
M5-12
対応
1パック

10個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X12
M5-12
対応
1個
5
16
箱・パック
0.8
M5
M5X16
M5-16
対応
1パック

10個入り

5
16
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X16
M5-16
対応
1個
5
20
箱・パック
0.8
M5
M5X20
M5-20
対応
1パック

10個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X20
M5-20
対応
1個
6
10
箱・パック
1
M6
M6X10
M6-10
対応
1パック

10個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X10
M6-10
対応
1個
6
12
箱・パック
1
M6
M6X12
M6-12
対応
1パック

10個入り

6
12
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X12
M6-12
対応
1個
6
16
箱・パック
1
M6
M6X16
M6-16
対応
1パック

10個入り

6
16
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X16
M6-16
対応
1個
6
20
箱・パック
1
M6
M6X20
M6-20
対応
1パック

10個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X20
M6-20
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
4日目
1,287円
( 1,416円 )
4日目
453円
( 498円 )
4日目
1,197円
( 1,317円 )
4日目
453円
( 498円 )
4日目
429円
( 472円 )
4日目
1,520円
( 1,672円 )
4日目
429円
( 472円 )
4日目
439円
( 483円 )
4日目
1,539円
( 1,693円 )
4日目
439円
( 483円 )
4日目
1,623円
( 1,785円 )
4日目
438円
( 482円 )
4日目
1,729円
( 1,902円 )
4日目
438円
( 482円 )
4日目
1,705円
( 1,876円 )
4日目
458円
( 504円 )
4日目
1,831円
( 2,014円 )
4日目
477円
( 525円 )
4日目
1,997円
( 2,197円 )
4日目
497円
( 547円 )
4日目
2,025円
( 2,228円 )
4日目
505円
( 556円 )
4日目
2,220円
( 2,442円 )
4日目
532円
( 585円 )
4日目
2,645円
( 2,910円 )
4日目
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトです。
・比重はステンレス鋼の約33%です。
・アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
・頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルトです。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に適用します。
・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXをご使用ください。
【用途】
・機器・装置の省スペース化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SETA アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルト
4
満足度:4.0
重量を出来るだけ軽くしたいのでアルミのボルトが有ったため注文、強度があまり必要ではないので採用しました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SETA アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 超極低頭十字穴付きボルト パック販売
超低頭六角ボルト
ステンレス 超低頭 六角ボルト
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミSUNCOSUNCO
通常価格429円-344円 -336円 -4,030円 -562円 -630円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)--
追加形状標準標準標準---
取付穴形状ヘクサロビュラ穴十字穴六角穴十字穴--
材質A5056SWCHSCM435SCM435相当--
詳細形状超極低頭超極低頭極低頭超極低頭--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト