メカニカル部品技術窓口
【特長】・力のかかりやすい形状。・ノブは軽量なアルミニウム合金製。・おねじ・めねじ・リーマ穴タイプを標...
詳細を確認

| 型番 | タイプ | 表面処理 |
|---|---|---|
| KJMA-MT | おねじ | マット調仕上げ |
| KJMA-HP | おねじ | 研磨 |
| KJFA-K-MT | めねじ・貫通穴 | マット調仕上げ |
| KJFA-K-HP | めねじ・貫通穴 | 研磨 |
| KJFA-M-MT | めねじ | マット調仕上げ |
| KJFA-M-HP | めねじ | 研磨 |
| KJRA-R-MT | リーマ穴 | マット調仕上げ |
| KJRA-R-HP | リーマ穴 | 研磨 |
| - | KJMA-MT | KJMA-HP | KJFA-K-MT KJFA-M-MT | KJFA-K-HP KJFA-M-HP | KJRA-R-MT | KJRA-R-HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| ピン | SUS301 | SUS301 | - | - | - | - |
| ねじ部 | SUS303 | SUS303 | - | - | - | - |
| 型番 (マット調仕上げ) | 型番 (研磨) | D | M(並目) | Lm | H | s | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMA-40-M8-20-MT | KJMA-40-M8-20-HP | 40 | M8 | 20 | 25 | 13 | 14 | 34 |
| KJMA-40-M8-25-MT | KJMA-40-M8-25-HP | 40 | M8 | 25 | 25 | 13 | 14 | 36 |
| KJMA-40-M8-30-MT | KJMA-40-M8-30-HP | 40 | M8 | 30 | 25 | 13 | 14 | 38 |
| KJMA-40-M8-40-MT | KJMA-40-M8-40-HP | 40 | M8 | 40 | 25 | 13 | 14 | 41 |
| KJMA-50-M10-20-MT | KJMA-50-M10-20-HP | 50 | M10 | 20 | 32 | 18 | 18 | 63 |
| KJMA-50-M10-25-MT | KJMA-50-M10-25-HP | 50 | M10 | 25 | 32 | 18 | 18 | 65 |
| KJMA-50-M10-30-MT | KJMA-50-M10-30-HP | 50 | M10 | 30 | 32 | 18 | 18 | 68 |
| KJMA-50-M10-45-MT | KJMA-50-M10-45-HP | 50 | M10 | 45 | 32 | 18 | 18 | 75 |
| KJMA-50-M10-55-MT | KJMA-50-M10-55-HP | 50 | M10 | 55 | 32 | 18 | 18 | 79 |
| KJMA-63-M12-30-MT | KJMA-63-M12-30-HP | 63 | M12 | 30 | 40 | 23 | 20 | 104 |
| KJMA-63-M12-40-MT | KJMA-63-M12-40-HP | 63 | M12 | 40 | 40 | 23 | 20 | 111 |
| KJMA-63-M12-50-MT | KJMA-63-M12-50-HP | 63 | M12 | 50 | 40 | 23 | 20 | 118 |
| 型番 (マット調仕上げ) | 型番 (研磨) | D | M(並目) | Lf | H | s | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJFA-40-K8-MT | KJFA-40-K8-HP | 40 | M8 | 13 | 25 | 13 | 14 | 22 |
| KJFA-50-K10-MT | KJFA-50-K10-HP | 50 | M10 | 16 | 32 | 18 | 18 | 41 |
| KJFA-63-K12-MT | KJFA-63-K12-HP | 63 | M12 | 20 | 40 | 23 | 20 | 68 |
| KJFA-80-K16-MT | KJFA-80-K16-HP | 80 | M16 | 20 | 50 | 28 | 25 | 136 |
| 型番 (マット調仕上げ) | 型番 (研磨) | D | M(並目) | Lf min. | H | s | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJFA-40-M8-MT | KJFA-40-M8-HP | 40 | M8 | 15 | 25 | 13 | 14 | 23 |
| KJFA-50-M10-MT | KJFA-50-M10-HP | 50 | M10 | 18 | 32 | 18 | 18 | 44 |
| KJFA-63-M12-MT | KJFA-63-M12-HP | 63 | M12 | 22 | 40 | 23 | 20 | 73 |
| KJFA-80-M16-MT | KJFA-80-M16-HP | 80 | M16 | 28 | 50 | 28 | 25 | 146 |
| 型番 (マット調仕上げ) | 型番 (研磨) | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJRA-40-R8-MT | KJRA-40-R8-HP | 40 | 8 | 15 | 25 | 13 | 14 | 23 |
| KJRA-50-R10-MT | KJRA-50-R10-HP | 50 | 10 | 18 | 32 | 18 | 18 | 44 |
| KJRA-63-R12-MT | KJRA-63-R12-HP | 63 | 12 | 22 | 40 | 23 | 20 | 73 |
| KJRA-80-R16-MT | KJRA-80-R16-HP | 80 | 16 | 28 | 50 | 28 | 25 | 146 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,882円 ( 2,070円 ) | 4日目 |
5,717円 ( 6,289円 ) | 4日目 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 4日目 |
4,124円 ( 4,536円 ) | 18日目 |
2,906円 ( 3,197円 ) | 4日目 |
3,112円 ( 3,423円 ) | 4日目 |
3,020円 ( 3,322円 ) | 4日目 |
3,450円 ( 3,795円 ) | 4日目 |
4,723円 ( 5,195円 ) | 4日目 |
6,122円 ( 6,734円 ) | 4日目 |
【特長】
・力のかかりやすい形状。
・ノブは軽量なアルミニウム合金製。
・おねじ・めねじ・リーマ穴タイプを標準化。めねじタイプは貫通穴も選択可能。
・おねじタイプのねじ部はステンレス製。
・表面処理はマット調仕上げと研磨の2種類。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):173円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):166円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):318円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):304円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):232円~