メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び

  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • 吸着力(範囲選択)(N)

  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 磁石:ネオジム、ニッケルメッキ
  • ゴムジャケット:TPE
  • ホルダ:SUS430F
  • 耐熱温度:80℃

規格表

JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじ長さ L

(mm)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

外径

(φ)

厚さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M6
10
10.1~20.0
15
13
16
対応
1個
M8
12
20.1~30.0
23
16
18
対応
1個
M10
14
40.1~50.0
46
20
20
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,802円
( 4,182円 )
4日目
5,047円
( 5,552円 )
4日目
6,505円
( 7,156円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着面をゴムジャケットでカバーしました。
・ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
・おねじ・二面幅加工済み。機器・装置への固定が確実にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ
JRM/JRF ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ
JDM ホルダつきマグネット
JSM ホルダつきマグネット
JDF/JDFS ホルダつきマグネット
JGS マグネットつきグラブスクリュー
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,802円-2,071円 -821円 -1,436円 -789円 -1,418円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目4日目〜
マグネット種類(材質)ネオジム磁石ネオジム磁石----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット ねじ止めタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト