17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[ステンレス製]戸車(平型)

[ステンレス製]戸車(平型)
通常単価(税別)
1,209円~1,963円
税込単価
1,330円~2,159円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

耐荷重(2個)

最小発注数量
A:68、B:57、D:30、E:6、G:14
30kg
1個
A:76、B:65、D:35、E:7、G:14
50kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209円
( 1,330円 )
3日目
1,963円
( 2,159円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[ステンレス製]戸車(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]戸車(平型)
[ステンレス製]戸車(平型)
[ステンレス製]戸車(平型/ベアリング入り)
[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,209円-1,058円 -2,293円 -2,477円 -2,676円5,325円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質枠:SUS304、車:SUS304枠:SUS304、車:SUS304枠:SUS304、車:SUS304枠(SUS304)、車(SUS304)枠車:(SUS304)車:MCナイロン、枠:ステンレス(SUS304)
詳細1平型平型平型ベアリング入ベアリング入V型
商品詳細種別[ステンレス製]戸車(平型)[ステンレス製]戸車(平型)[ステンレス製]戸車(平型/ベアリング入り)[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート