17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

32×74×43.7mm取付ブラケット(ベンダーレール用) EA970GD-8

32×74×43.7mm取付ブラケット(ベンダーレール用)

通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円
通常出荷日:3日目

【特長】・壁面取付用・材質…スチール・サイズ…74×32×43.7(H)mm・取付穴径…直径4.2mm

  • サイズ
    74×32×43.7(H)mm
  • 材質
    スチール
  • 取付穴径
    φ4.2mm

型番:

EA970GD-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970GD-8の仕様・寸法情報

サイズ
74×32×43.7(H)mm
材質
スチール
取付穴径
φ4.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970GD-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560円
( 1,716円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面取付用
・材質…スチール
・サイズ…74×32×43.7(H)mm
・取付穴径…直径4.2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32×74×43.7mm取付ブラケット(ベンダーレール用)の型番EA970GD-8のページです。 型番EA970GD-8に関する仕様情報を記載しております。
32×74×43.7mm取付ブラケット(ベンダーレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32×74×43.7mm取付ブラケット(ベンダーレール用)
28×58mm取付ブラケット・天井用(ベンダーレール用)
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)
33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)
25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,560円549円595円578円1,238円678円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目1日目3日目
サイズ74×32×43.7(H)mm28×58×6.2(H)mm80×33×11(H)mm55×25×11(H)mm33×47.5×8.5(H)mm56.5×25×11(H)mm
材質スチールスチールスチールスチールアルミスチール
取付穴径φ4.2mmφ5mmφ4.2mmφ4.2mmΦ4.2mm(座掘付)φ4.2mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました