17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100mmジョイント(ベンダーレール用・2本) EA970GD-5

100mmジョイント(ベンダーレール用・2本)【2個入り】

  • 全長
    100mm
  • 材質
    スチール
  • 入数
    2本

型番:

EA970GD-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA970GD-5の仕様・寸法情報

全長
100mm
材質
スチール
入数
2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970GD-5
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466円
( 513円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長…100mm
・材質…スチール
・入数…2本
・※ジョイント部1ヵ所に2本使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mmジョイント(ベンダーレール用・2本)の型番EA970GD-5のページです。 型番EA970GD-5に関する仕様情報を記載しております。
100mmジョイント(ベンダーレール用・2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mmジョイント(ベンダーレール用・2本)
100mm ジョイント(40mmレール用・2本)
100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
クリップランナーフック・カーテンレール用
16×32mm/2.0mベンダーレール(アルミ製)
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格466円466円466円2,018円6,485円8,352円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長100mm100mm100mm29mm2m2m
材質スチールスチールスチールスチールアルミ(アルマイト仕上げ)アルミアルマイト仕上げ
入数2本2本2本5個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました