17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20.8×22×65.9mmキャップストップ(ベンダーレール用) EA970GD-3

20.8×22×65.9mmキャップストップ(ベンダーレール用)

通常単価(税別)
744円
税込単価
818円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…スチール・サイズ…20.8×22×65.9(H)mm・リング内寸…直径14mm

  • サイズ
    20.8×22×65.9(H)mm
  • 材質
    スチール
  • リング内寸
    φ14mm

型番:

EA970GD-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970GD-3の仕様・寸法情報

サイズ
20.8×22×65.9(H)mm
材質
スチール
リング内寸
φ14mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970GD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチール
・サイズ…20.8×22×65.9(H)mm
・リング内寸…直径14mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20.8×22×65.9mmキャップストップ(ベンダーレール用)の型番EA970GD-3のページです。 型番EA970GD-3に関する仕様情報を記載しております。
20.8×22×65.9mmキャップストップ(ベンダーレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20.8×22×65.9mmキャップストップ(ベンダーレール用)
20.8×22×50.9mm中間ストップ(ベンダーレール用)
40x22.5x58mm キャップストップ(40mmレール用)
29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用)
34×23×41mm 中間ストップ(40mmレール用)
28×58mm取付ブラケット・天井用(ベンダーレール用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格744円702円595円794円562円549円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ20.8×22×65.9(H)mm20.8×22×50.9(H)mm40×22.5×58(H)mm24×28.4×51(H)mm34×23×41(H)mm28×58×6.2(H)mm
材質スチールスチールスチール-スチールスチール
リング内寸φ14mm--φ13.5mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました