ファクトリーサプライ用品技術窓口

50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)

通常単価(税別)
873円
税込単価
960円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐荷重…8kg・サイズ…24×28.4×76(H)mm・口の開き…12mm・車材質…樹脂・曲...

詳細を確認
  • サイズ
    24×28.4×76(H)mm
  • 口の開き
    12mm
  • 耐荷重
    8kg
  • 車材質
    樹脂

型番:

EA970GD-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970GD-2の仕様・寸法情報

サイズ
24×28.4×76(H)mm
口の開き
12mm
耐荷重
8kg
車材質
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970GD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873円
( 960円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重…8kg
・サイズ…24×28.4×76(H)mm
・口の開き…12mm
・車材質…樹脂
・曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)の型番EA970GD-2のページです。 型番EA970GD-2に関する仕様情報を記載しております。
50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用)
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
47mm/12kg ランナー・フック付(40mmレール用)
リング付ランナー(30mmレール/後付用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格873円495円794円744円827円661円
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目1日目
サイズ24×28.4×76(H)mm9.8×22×67(H)mm24×28.4×51(H)mm20×23×72(H)mm32.5×22×72.3(H)mm22×9.8×45.5(H)mm
口の開き12mm12mm-10mm10mm-
耐荷重8kg8kg8kg10kg12kg8kg
車材質樹脂樹脂樹脂--樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました