17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用) EA970GD-1

29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用)

通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐荷重…8kg・サイズ…24×28.4×51(H)mm・リング内寸…直径13.5mm・車材質...

詳細を確認
  • サイズ
    24×28.4×51(H)mm
  • リング内寸
    φ13.5mm
  • 耐荷重
    8kg
  • 車材質
    樹脂

型番:

EA970GD-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970GD-1の仕様・寸法情報

サイズ
24×28.4×51(H)mm
リング内寸
φ13.5mm
耐荷重
8kg
車材質
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970GD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重…8kg
・サイズ…24×28.4×51(H)mm
・リング内寸…直径13.5mm
・車材質…樹脂
・曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用)の型番EA970GD-1のページです。 型番EA970GD-1に関する仕様情報を記載しております。
29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
29.5mm/8kgランナー・リング付(ベンダーレール用)
リング付ランナー(30mmレール/後付用)
50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)
24mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール用)
24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格794円661円873円661円744円495円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目1日目
サイズ24×28.4×51(H)mm22×9.8×45.5(H)mm24×28.4×76(H)mm20×23×49(H)mm32.5×23×49.3(H)mm9.8×22×67(H)mm
リング内寸φ13.5mmΦ13.5-φ13.5mmΦ13.5mm-
耐荷重8kg8kg8kg10kg12kg8kg
車材質樹脂樹脂樹脂--樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました