17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パイプ用ブラケット(ステンレス製)

パイプ用ブラケット(ステンレス製)
通常単価(税別)
2,445円~2,511円
税込単価
2,690円~2,762円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全高

プレート

適用パイプ外径(mm)

詳細2

最小発注数量
84.5mm
56mm
25
通し形(中間用)
1個
92mm
65mm
32
通し形(中間用)
1個
84.5mm
56mm
25
止め形(エンド用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,445円
( 2,690円 )
3日目
2,511円
( 2,762円 )
3日目
2,445円
( 2,690円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ用ブラケット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
ブラケット(中間用/クロームメッキ)
ブラケット(先端用/クロームメッキ)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,445円-3,153円 -2,033円 -831円 -831円 -2,900円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS316亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストSUS304
取付穴径φ3.5mmφ3.5mmφ3.5mm3.8mm3.8mm-
詳細1ヘアーライン仕上げヘアーライン仕上げヘアーライン仕上げ通し(中間)用止め(エンド)用研磨仕上げ
商品詳細種別パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)ブラケット(中間用/クロームメッキ)ブラケット(先端用/クロームメッキ)パイプ用ブラケット(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト