17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パイプ用ブラケット(ステンレス製)

パイプ用ブラケット(ステンレス製)
通常単価(税別)
2,0332,071
税込単価
2,2362,278
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全高

プレート

適用パイプ外径(mm)

詳細2

最小発注数量
56.5mm
56mm
25
通し形(中間用)
1個
66.5mm
65mm
32
止め形(エンド用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,033
( 2,236 )
3日目
2,071
( 2,278 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ用ブラケット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
ブラケット(中間用/クロームメッキ)
ブラケット(先端用/クロームメッキ)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,033-3,153 -2,445 -831 -831 -2,900
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS316SUS304SUS304亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストSUS304
取付穴径φ3.5mmφ3.5mmφ3.5mm3.8mm3.8mm-
詳細1ヘアーライン仕上げヘアーライン仕上げヘアーライン仕上げ通し(中間)用止め(エンド)用研磨仕上げ
商品詳細種別パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)ブラケット(中間用/クロームメッキ)ブラケット(先端用/クロームメッキ)パイプ用ブラケット(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト