ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

樹脂製手すり

樹脂製手すり EA951EL-71
通常単価(税別)
3,485円
税込単価
3,834円
通常出荷日:3日目

型番:

EA951EL-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951EL-71の仕様・寸法情報

材質
抗菌AES樹脂+ステンレス
サイズ(mm)
ねじピッチ:400高さ:78.1パイプ径:35
取付穴径
4mm
商品詳細種別
樹脂製手すり

型番リスト

表示件数
型番
EA951EL-71

サイズ(mm)

最小発注数量
ねじピッチ:400高さ:78.1パイプ径:35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,485円
( 3,834円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製手すりの型番EA951EL-71のページです。 型番EA951EL-71に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製手すり
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
ブラケット(先端用/クロームメッキ)
ブラケット(中間用/クロームメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,485円2,033円 -3,153円 -2,445円 -831円 -831円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質抗菌AES樹脂+ステンレスSUS316SUS304SUS304亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
取付穴径4mmφ3.5mmφ3.5mmφ3.5mm3.8mm3.8mm
商品詳細種別樹脂製手すりパイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)ブラケット(先端用/クロームメッキ)ブラケット(中間用/クロームメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました