17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

連絡金具 (ステンレス製)

連絡金具 (ステンレス製)
通常単価(税別)
411円~445円
税込単価
452円~490円
通常出荷日:3日目

・★折り曲げての使用が可能です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

穴数

最小発注数量
全長:96mm幅:15mm厚み:0.8mm
9
1個
全長:200mm幅:15mm厚み:1mm
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411円
( 452円 )
3日目
445円
( 490円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・★折り曲げての使用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連絡金具 (ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連絡金具 (ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
ワイドアングル(ステンレス製)
不等辺アングル(ステンレス製/2個)
両面アングル(ステンレス製/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格411円-947円 -1,044円2,295円 -715円 -635円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレスSUS304
穴径4.2×6.8mm5mm3.5mm5mm4mm4mm
商品詳細種別連絡金具 (ステンレス製)アングル(ステンレス製)アングル(ステンレス製)ワイドアングル(ステンレス製)不等辺アングル(ステンレス製/2個)両面アングル(ステンレス製/2個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート