17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

防振サドル(SGP管用)

防振サドル(SGP管用)
通常単価(税別)
480円~588円
税込単価
528円~647円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合径

(mm)

径称

最小発注数量
21.7mm
SGP-15A
1個
27.2mm
SGP-20A
1個
34.0mm
SGP-25A
1個
31.2mm
VD-20A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
3日目
480円
( 528円 )
3日目
588円
( 647円 )
3日目
521円
( 573円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振サドル(SGP管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振サドル(SGP管用)
サドルバンド(VP管用/10個)
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
サドルバンド(10個)
サドルバンド(ステンレス製/10個)
サドル(塩ビ管用/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格480円-790円 -350円 -2,960円 -917円 -491円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目3日目3日目
材質詳細ポリプロピレン溶融亜鉛メッキ鋼板SUS304-ステンレス(SUS430)塩化ビニール
入数1個--10個-5個
ねじ穴径(mm)6mm4mm55mm4mm-
詳細1SGP管用塩ビ管(VP管)用--ステンレス鋼管用塩ビ管・VP管用
詳細23mmゴム付リブ付--入数:10個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト