ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

64/直径6.6mmスイベルアイプレート(ステンレス製)

64/直径6.6mmスイベルアイプレート(ステンレス製) EA638GE-5
通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…SUS316・サイズ(mm)…A:6.6B:64C:46.2D:32.5

型番:

EA638GE-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638GE-5の仕様・寸法情報

材質
SUS316
サイズ(mm)
A:6.6B:64C:46.2D:32.5

型番リスト

表示件数
型番
EA638GE-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380円
( 2,618円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…SUS316
・サイズ(mm)…A:6.6B:64C:46.2D:32.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

64/直径6.6mmスイベルアイプレート(ステンレス製)の型番EA638GE-5のページです。 型番EA638GE-5に関する仕様情報を記載しております。
64/直径6.6mmスイベルアイプレート(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
64/直径6.6mmスイベルアイプレート(ステンレス製)
34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)
M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)
M8x100mm スクリューボルト(ステンレス製)
ヒートン(真鍮製/6個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,380円711円578円698円698円408円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS316SUS316ステンレス(SUS304)SUS316ステンレス(SUS304)真鍮(キリンス仕上げ)
サイズ(mm)A:6.6B:64C:46.2D:32.5A:10.2B:34C:17.8D:21.6b2:40、d:5.2A:10.2、B:35.6、C:4.8b2:60、d:6.9-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました