ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フラットフック(ステンレス製)

通常単価(税別)
605円~1,980円
税込単価
666円~2,178円
通常出荷日:3日目

エスコ 吊具・引締用部材 フラットフック(ステンレス製)。

  • EA638FL-1は形状が異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

sample画像

EA638FL-1

​

型番リスト

表示件数

適用バンド幅

最小発注数量
25mm
1個
38mm
1個
48mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605円
( 666円 )
3日目
1,922円
( 2,114円 )
3日目
1,980円
( 2,178円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 吊具・引締用部材 フラットフック(ステンレス製)。

ご注意

  • EA638FL-1は形状が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットフック(ステンレス製)
オープンフック(ステンレス製)
オープンフック(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
Sカンフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格605円-1,579円1,201円 -1,042円 -831円 -674円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)SUS304SUS304ステンレス(SUS304)SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト