17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

ワイヤーークリップ(スチール製)

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

適合ワイヤー径

幅

最小発注数量
35mm
6mm
30mm
1個
40mm
8mm
36mm
1個
46mm
9mm
41mm
1個
50mm
10mm
45mm
1個
60mm
12mm
51mm
1個
65mm
14mm
53mm
1個
75mm
16mm
60mm
1個
80mm
18mm
62mm
1個
100mm
22mm
78mm
1個
110mm
25mm
86mm
1個
120mm
28mm
94mm
1個
130mm
32mm
98mm
1個
150mm
38mm
120mm
1個
175mm
45mm
136mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694円
( 763円 )
3日目
773円
( 850円 )
3日目
773円
( 850円 )
3日目
794円
( 873円 )
3日目
901円
( 991円 )
3日目
976円
( 1,074円 )
3日目
1,158円
( 1,274円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
2,228円
( 2,451円 )
3日目
2,643円
( 2,907円 )
3日目
3,648円
( 4,013円 )
3日目
3,979円
( 4,377円 )
3日目
6,292円
( 6,921円 )
3日目
9,961円
( 10,957円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーークリップ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーークリップ(スチール製)
クイックリング(スチール製)
ワイヤークリップ(スチール製)
スナップフック(スチール製/黒)
スナップフック(スチール製/黒)
スナップフック黒(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格694円-397円 -698円 -757円 -707円 -740円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目1日目
材質鍛造鋼(どぶメッキ)スチール(亜鉛メッキ)可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)スチール(樹脂コーティング)スチール(樹脂コーティング)スチール(樹脂コーティング)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト