ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

20mmテープエンド(プラスチック製・5個)【5個入り】

20mmテープエンド(プラスチック製・5個) EA628RF-320
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ポリアセタール樹脂・側面にガイドがないので、20mm幅以上にも対応できます。・適用バン...

詳細を確認

型番:

EA628RF-320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA628RF-320の仕様・寸法情報

材質
ポリアセタール樹脂
適用バンド幅
20mm
外寸サイズ
18×21mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA628RF-320
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598円
( 658円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリアセタール樹脂
・側面にガイドがないので、20mm幅以上にも対応できます。
・適用バンド幅…20mm
・外寸サイズ…18×21mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mmテープエンド(プラスチック製・5個)の型番EA628RF-320のページです。 型番EA628RF-320に関する仕様情報を記載しております。
20mmテープエンド(プラスチック製・5個)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バンドに縫い付けています
5
満足度:5.0
エスコのテープエンドをバンドに縫い付けて使っています。縫いつけも問題なく行うことができ、イメージ通りで満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mmテープエンド(プラスチック製・5個)
25mmテープエンド(プラスチック製・5個)
29mm吊カン(プラスチック製・5個)
1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
75mmカラビナフック(プラスチック製/黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格598円615円723円3,698円1,477円586円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂SUS304SUS304ポリアセタール
適用バンド幅20mm25mm20mm---
外寸サイズ18×21mm20×28mm29×85mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました