17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

29mm吊カン(プラスチック製・5個) EA628RF-220

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

29mm吊カン(プラスチック製・5個)

販売終了

型番

EA628RF-220

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質…ポリアセタール樹脂
・適用バンド幅…20mm
・外寸サイズ…29×85mm
・フック内径…21mm

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリアセタール樹脂
適用バンド幅
20mm
フック内径
21mm
外寸サイズ
29×85mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト