ファクトリーサプライ用品技術窓口

905×1500mmアルミスロープ

通常単価(税別)
154,774円
税込単価
170,251円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・有効幅…835mm・重量…16.7kg・材質…アルミ合金・耐荷重(kg)…300・外寸幅…9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    1500
  • 重量
    16.7kg
  • 材質
    アルミ合金
  • 耐荷重
    300kg
  • 取付高さ
    50~400mm
  • 外寸幅
    905mm
  • 有効幅
    835mm
  • 商品タイプ詳細
    アルミスロープ

型番:

EA520MZ-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA520MZ-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
1500
重量
16.7kg
材質
アルミ合金
耐荷重
300kg
取付高さ
50~400mm
外寸幅
905mm
有効幅
835mm
商品タイプ詳細
アルミスロープ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520MZ-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,774円
( 170,251円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効幅…835mm
・重量…16.7kg
・材質…アルミ合金
・耐荷重(kg)…300
・外寸幅…905mm
・長さ…1500mm
・取付高さ…50/400mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

905×1500mmアルミスロープの型番EA520MZ-18のページです。 型番EA520MZ-18に関する仕様情報を記載しております。
905×1500mmアルミスロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
905×1500mmアルミスロープ
アルミスロープ
ブロックビルド スロープセット
足場板(アルミ製)
ブロックビルド スロープ/コーナーセット
伸縮足場板(アルミ製)幅276mm
メーカーエスコ杉田エースミヅシマ工業エスコミヅシマ工業エスコ
通常価格154,774円70,060円 -4,759円 -6,524円 -6,708円 -46,458円 -
通常出荷日1日目5日目8日目1日目8日目1日目〜
商品タイプその他その他その他仮設足場板その他仮設足場板(伸縮タイプ)
全長(mm)1500-750---
重量16.7kg-----
材質アルミ合金-----
耐荷重300kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました