17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

吊バンド用タン(スチール製)

吊バンド用タン(スチール製)
通常単価(税別)
421円~1,544円
税込単価
463円~1,698円
通常出荷日:3日目

・吊ボルトへの吊バンド取付用金具

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

全長

取付ねじ径

最小発注数量
25mm
48mm
W3/8”
1個
32mm
62mm
W1/2”
1個
50mm
88mm
W5/8”
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
421円
( 463円 )
3日目
588円
( 647円 )
3日目
1,544円
( 1,698円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・吊ボルトへの吊バンド取付用金具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊バンド用タン(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊バンド用タン(スチール製)
吊バンド用タン(ステンレス製)
吊バンド(VP管用/ステンレス製)
鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)
鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格421円-956円 -797円 -1,527円 -1,188円 -744円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目〜2日目〜2日目〜
材質スチール(電気亜鉛メッキ)SUS304SUS304SUS304SUS304スチール(電気亜鉛メッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト