17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

W3/8",W1/2" 防振吊り金具

W3/8",W1/2" 防振吊り金具
通常単価(税別)
2,221円
税込単価
2,443円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

吊ボルト径

ばね定数

たわみ

荷重範囲

最小発注数量
W3/8”
30.0kgf/cm
0.5~5.7mm
2.2~17.2kgf
1個
W3/8”
46.0kgf/cm
0.9~6.8mm
4.0~32.0kgf
1個
W3/8”
64.0kgf/cm
0.9~7.1mm
5.8~46.0kgf
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,221円
( 2,443円 )
3日目
2,221円
( 2,443円 )
3日目
2,221円
( 2,443円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W3/8",W1/2" 防振吊り金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W3/8",W1/2" 防振吊り金具
W3/8" 防振吊り金具
W3/8" 防振吊り金具
W3/8" 防振吊り金具
W3/8木材用吊金具
W3/8木材用固定吊ボルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,221円2,278円2,029円2,602円530円488円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質スチール(有色クロメートメッキ)スチール(有色クロメートメッキ)スチール、有色クロメートメッキスチール(有色クロメートメッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト