ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
744円~1,328円
税込単価
818円~1,461円
通常出荷日:2日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・スパイラルダクト管用・蝶番式吊バンド

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

商品詳細種別

呼径

H

サイズ(H)

最小発注数量
80mm
φ75
75
94mm
-
1個
103mm
φ100
100
-
105mm
1個
128mm
φ125
125
-
118mm
1個
140mm
φ140
140
-
124mm
1個
153mm
φ150
150
-
130mm
1個
178mm
φ175
175
-
143mm
1個
203mm
φ200
200
-
155mm
1個
228mm
φ225
225
-
168mm
1個
253mm
φ250
250
-
180mm
1個
278mm
φ275
275
-
193mm
1個
303mm
φ300
300
-
205mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
3日目
785円
( 864円 )
3日目
1,079円
( 1,187円 )
3日目
1,079円
( 1,187円 )
3日目
926円
( 1,019円 )
3日目
1,328円
( 1,461円 )
3日目
1,100円
( 1,210円 )
2日目
1,121円
( 1,233円 )
3日目
1,212円
( 1,333円 )
3日目
1,221円
( 1,343円 )
3日目
1,320円
( 1,452円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラルダクト管用
・蝶番式吊バンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)
吊バンド(スパイラルダクト管用)
吊バンド(VP管用/ステンレス製)
吊りバンド(VP管用/10個)
VP管用立バンド(10個)
銅管用立バンド(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格744円-727円 -797円 -1,387円 -989円 -2,602円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜3日目3日目3日目
材質スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)SUS304スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティング
詳細1スパイラルダクト管用スパイラルダクト管用VP管用VP管用VP管用銅管用
詳細2蝶番式吊バンド蝶番式吊バンド提灯式吊バンド提灯式吊バンド提灯式立バンド提灯式立バンド
よく一緒に購入される商品

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト