ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

吊バンド(スパイラルダクト管用)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

商品詳細種別

呼径

最小発注数量
80mm
φ75
75
1個
103mm
φ100
100
1個
128mm
φ125
125
1個
153mm
φ150
150
1個
178mm
φ175
175
1個
203mm
φ200
200
1個
228mm
φ225
225
1個
253mm
φ250
250
1個
278mm
φ275
275
1個
303mm
φ300
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727円
( 800円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,155円
( 1,271円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
1,105円
( 1,216円 )
3日目
1,195円
( 1,315円 )
2日目
1,204円
( 1,324円 )
3日目
1,304円
( 1,434円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラルダクト管用
・蝶番式吊バンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊バンド(スパイラルダクト管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊バンド(スパイラルダクト管用)
吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)
吊バンド(VP管用/ステンレス製)
吊りバンド(VP管用/10個)
銅管用立バンド(10個)
VP管用立バンド(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格727円-744円 -797円 -1,387円 -2,602円 -989円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜3日目3日目3日目
材質スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)SUS304スチール(電気亜鉛メッキ)バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティングスチール(電気亜鉛メッキ)
詳細1スパイラルダクト管用スパイラルダクト管用VP管用VP管用銅管用VP管用
詳細2蝶番式吊バンド蝶番式吊バンド提灯式吊バンド提灯式吊バンド提灯式立バンド提灯式立バンド
奥行26mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト