ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)

W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) EA440AF-169
通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…SUS304・吊ボルト径…W3/8""・取付穴径…直径4.5mm

型番:

EA440AF-169
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA440AF-169の仕様・寸法情報

材質
SUS304
吊ボルト径
W3/8”
取付穴径
φ4.5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA440AF-169
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494円
( 1,643円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…SUS304
・吊ボルト径…W3/8""
・取付穴径…直径4.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)の型番EA440AF-169のページです。 型番EA440AF-169に関する仕様情報を記載しております。
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)
W3/8木材用吊金具
W3/8木材用固定吊ボルト
W3/8木材用固定吊ボルト(10個)
W3/8" 防振吊り金具
W3/8" 防振吊り金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,494円530円488円1,162円2,602円2,278円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(有色クロメートメッキ)スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径W3/8”W3/8”--W3/8”W3/8”
取付穴径φ4.5mmφ4mmφ4mmφ4mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート