ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3/4""NHカプラー(雄ねじ)

3/4""NHカプラー(雄ねじ) EA124GC-3B
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:3日目

【特長】・本体材質…ポリマー樹脂・サイズ…直径38×55mm・ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着...

詳細を確認

型番:

EA124GC-3B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA124GC-3Bの仕様・寸法情報

サイズ
φ38×55mm
ねじサイズ
3/4”NH
本体材質
ポリマー樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA124GC-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質…ポリマー樹脂
・サイズ…直径38×55mm
・ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。
・ねじサイズ…3/4""NH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4""NHカプラー(雄ねじ)の型番EA124GC-3Bのページです。 型番EA124GC-3Bに関する仕様情報を記載しております。
3/4""NHカプラー(雄ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4""NHカプラー(雄ねじ)
3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH ストップ バルブ
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格794円624円1,059円1,387円540円1,972円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ38×55mmφ32×42mm雌ねじプラグ:39×32mm、雄ねじカプラー:55×38mm雄ねじプラグ:42×32mm×2個、バルブ付カプラー:65×38mm45×75mm44×41mm
ねじサイズ3/4”NH3/4”NHオス3/4”NH3/4”NH3/4”NHオス、メス3/4”NHオス
本体材質ポリマー樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました