17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラスチックねじ【2~10個入り】

プラスチックねじ
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円
通常出荷日:4日目

ユリヤ樹脂製の頭部に金属製のねじが一体成型してあります。頭部の外周部にすべりとめのギザが付いてます。手...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

サイズ

JANコード

最小発注数量
3
6
0.5
NO.1
4979874462114
5パック

10個入り

3
10
0.5
NO.1
4979874462121
5パック

10個入り

4
10
0.7
NO.1
4979874462138
5パック

10個入り

4
8
0.7
NO.2
4979874462145
5パック

8個入り

4
10
0.7
NO.2
4979874462152
5パック

8個入り

4
12
0.7
NO.2
4979874462169
5パック

8個入り

5
10
0.8
NO.3
4979874462176
5パック

4個入り

5
15
0.8
NO.3
4979874462183
5パック

4個入り

5
20
0.8
NO.3
4979874462190
5パック

2個入り

4
10
0.7
NO.1
4979874462206
5パック

10個入り

4
10
0.7
NO.2
4979874462213
5パック

8個入り

4
20
0.7
NO.1
4979874834416
5パック

4個入り

4
20
0.7
NO.1
4979874834423
5パック

4個入り

4
20
0.7
NO.2
4979874834430
5パック

2個入り

4
20
0.7
NO.2
4979874834447
5パック

2個入り

3
8
0.5
NO.1
4979874834454
5パック

10個入り

3
16
0.5
NO.1
4979874834461
5パック

8個入り

4
16
0.7
NO.2
4979874834478
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目
470円
( 517円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユリヤ樹脂製の頭部に金属製のねじが一体成型してあります。頭部の外周部にすべりとめのギザが付いてます。手で締付けたり緩めたりできます。工具を使わず手で繰り返しねじを脱着したい個所の締付けに使用します。

商品情報

ユリヤねじ:関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックねじ
つまみねじ(黒/白)
大型ローレットつまみ(A-226・プラスチック製)
足長ローレットつまみ(AP-176・プラスチック製)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ
メーカー八幡ねじフジモトボサード(藤本産業)タキゲン製造タキゲン製造廣杉計器鍋屋バイテック
通常価格470円399円 -616円 -210円 -105円1,069円 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
詳細形状ユリアローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状なしなしなしなしなし十字穴
材質スチール樹脂軟鋼線材(SWRM)快削黄銅棒黄銅スチール
表面処理なしなし亜鉛めっきクロメート処理ニッケルめっきニッケルメッキ三価クロメート
追加形状標準標準座金組込み止め輪溝付標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじ・蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト