17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

DOOHICKEY キーツール

DOOHICKEY キーツール
通常単価(税別)
1,322円
税込単価
1,454円
通常出荷日:4日目

回す・カット・開けるなどいくつもの機能をコンパクトにまとめたマルチファンクションツール。もっている便利...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

DOOHICKEY キーツール:関連画像

型番リスト

表示件数

JANコード

色

最小発注数量
0094664028470
シルバー
3個
0094664030374
ブラック
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322円
( 1,454円 )
4日目
1,322円
( 1,454円 )
4日目

詳細情報

基本情報

回す・カット・開けるなどいくつもの機能をコンパクトにまとめたマルチファンクションツール。もっている便利なツール。ダンボールのカットなどに。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOOHICKEY キーツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOOHICKEY キーツール
カラビナ(鉄)
ステン ナット付きカラビナ
DCスナップ ダブル
INFINI-KEY
スライドロックカラビナ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,322円1,363円1,504円503円1,166円1,032円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目9日目4日目4日目9日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックありダブルフックロックなしロックあり
入り数(ヶ)111111
材質ステンレス鉄ステンレス亜鉛ダイカスト-ステンレス
全長(mm)6611098.788.763-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト