ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

INFINI-KEY

INFINI-KEY 0094664034778
通常単価(税別)
1,166円
税込単価
1,283円
通常出荷日:4日目

はめるだけでポケットやベルトに本体を固定できる。本体をベルトやポケットに固定して持ち運ぶ方にオススメ。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

0094664034778
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0094664034778の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
品名
キーチェーンプラス
JANコード
0094664034778
入り数(ヶ)
1
全長(mm)
63
幅(mm)
30
-
-

商品情報

INFINI-KEY:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
0094664034778

品名

JANコード

最小発注数量
キーチェーンプラス
0094664034778
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166円
( 1,283円 )
4日目

詳細情報

基本情報

はめるだけでポケットやベルトに本体を固定できる。本体をベルトやポケットに固定して持ち運ぶ方にオススメ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

INFINI-KEYの型番0094664034778のページです。 型番0094664034778に関する仕様情報を記載しております。
INFINI-KEYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
INFINI-KEY
Ah ボトルオープナー
DOOHICKEY キーツール
ステン ナット付きカラビナ
DCスナップ ダブル
カラビナ(鉄)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,166円1,139円1,322円1,504円503円1,363円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目在庫品1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックありダブルフックロックなし
入り数(ヶ)111111
全長(mm)63806698.788.7110
幅(mm)304518---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました