17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Ah ボトルオープナー

Ah ボトルオープナー
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円
通常出荷日:4日目

ズボンのベルト通しや、バックに付けて、カギや小物をつけやすいボトルオープナー付きステンレスS ビナー。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

Ah ボトルオープナー:関連画像

型番リスト

表示件数

JANコード

材質

色

最小発注数量
0094664015241
チタン
ブラック
3個
0094664015326
ステンレス
シルバー
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
4日目
1,139円
( 1,253円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ズボンのベルト通しや、バックに付けて、カギや小物をつけやすいボトルオープナー付きステンレスS ビナー。上下どちらでもボトルオープナーとして使用可能。カギや小物をつけて使用するステンレスS ビナー。ボトルオープナー付き。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Ah ボトルオープナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ah ボトルオープナー
INFINI-KEY
DOOHICKEY キーツール
ステン ナット付きカラビナ
DCスナップ ダブル
カラビナ(鉄)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,139円1,166円1,322円1,504円503円1,363円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目在庫品1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックありダブルフックロックなし
入り数(ヶ)111111
全長(mm)80636698.788.7110
幅(mm)453018---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト