17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅、または外径(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オームフレックス 導電シート

オームフレックス 導電シート
通常単価(税別)
454円~642円
税込単価
499円~706円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はCR系ゴムスポンジ。・導電性に優れ、静電気を逃がす。・耐候性、耐オゾン性、反発弾性に優...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

オームフレックス 導電シート:関連画像

型番リスト

表示件数

幅、または外径

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
250
250
4979874849359
4個
100
100
4979874849366
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
4日目
454円
( 499円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はCR系ゴムスポンジ。
・導電性に優れ、静電気を逃がす。
・耐候性、耐オゾン性、反発弾性に優れ、ヘタリが少ない。
【用途】
・静電気の起こりやすい箇所への取り付け、電子部品などの静電気対策に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オームフレックス 導電シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オームフレックス 導電シート
導電ゴムスポE4385
エプトシーラ ST付き
スポンジパッキン粘着付き
ダンパー ウレタンゴム(UR)
オームフレックス EASシリーズ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじイノアック
通常価格454円-2,918円1,025円454円 -1,485円7,134円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
分類ゴムゴムゴムスポンジウレタンスポンジ
材質クロロプレン(CR)EPDMEPDMクロロプレン(CR)ウレタンゴム(UR)発泡ウレタン
接着・テープ・粘着シート有無ありなしシートなしシート付なしシール無
厚み(mm)33553010
入り数(ヶ)11141-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト