ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

導電ゴムスポE4385

導電ゴムスポE4385 4979874853066
通常単価(税別)
2,918円
税込単価
3,210円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は、発泡EPDM。【用途】・導電性クッション材、電子部品保護材として使用。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

4979874853066
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874853066の仕様・寸法情報

分類
ゴム
材質
[エチレン(EPDM)] EPDM
接着・テープ・粘着シート有無
[シール無] なし
厚み(mm)
3
幅、または外径(mm)
1000
長さ(mm)
1000
JANコード
4979874853066
入り数(ヶ)
1

商品情報

導電ゴムスポE4385:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
4979874853066
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,918円
( 3,210円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は、発泡EPDM。
【用途】
・導電性クッション材、電子部品保護材として使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電ゴムスポE4385の型番4979874853066のページです。 型番4979874853066に関する仕様情報を記載しております。
導電ゴムスポE4385のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電ゴムスポE4385
ナイロンハードスポンジ
セルダンパー BFシリーズ
ウレタンフォーム波型 PUF
オームフレックス EASシリーズ
ダンパー ウレタンゴム(UR)
メーカー八幡ねじトラスコ中山イノアック和気産業イノアック八幡ねじ
通常価格2,918円1,518円8,654円 -3,132円 -7,134円 -1,485円
通常出荷日4日目9日目1日目1日目〜1日目4日目
分類ゴムスポンジスポンジスポンジスポンジウレタン
材質EPDMウレタンスポンジ発泡ウレタンウレタンフォーム発泡ウレタンウレタンゴム(UR)
接着・テープ・粘着シート有無なしシール無シール無シール無シール無なし
厚み(mm)3355301030
幅、または外径(mm)10001155004001000400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました